MISTRAL41W - IP 41 επίτοιχοι πίνακες

Η νέα σειρά επίτοιχων πινάκων MISTRAL41W της  οικογένειας System pro E comfort επιτρέπει την υλοποίηση  κάθε τύπου συστήματος ηλεκτρικής διανομής από 2 έως 72 στοιχεία σε βιομηχανικό, εμπορικό ή οικιακό περιβάλλον. Αποτελεί μία μοναδική τεχνική λύση στα χέρια του ηλεκτρολόγου και ταυτόχρονα μία κομψή πρόταση με μοναδικό σχεδιασμό. Στον εγκαταστάτη προσφέρει άνετο χώρο καλωδίωσης από 2 έως και 72 στοιχεία και δυνατότητα υλοποίησης οποιουδήποτε τύπου συστήματος ηλεκτρικής διανομής. 

Πλεονεκτήματα

  • Ανοιγόμενη πόρτα (λευκή ή διάφανη πετρόλ) και στις δύο διευθύνσεις, αριστερά ή δεξιά κατά 180°
  • Διαθέτει υποδομή για το δέσιμο των καλωδίων με δεματικά
  • Διαθέτει προχαραγμένες οπές για απευθείας είσοσο των καλωδίων
  • Έκδοση ελεύθερη αλογόνου, ανθεκτική στη φωτιά (GWT 650°C)
Mistral41W-400x300

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Βαθμός προστασίας ΙΡ 41, ΙΚ 08, κλάση ηλεκτρικής μόνωσης II
  • 1 έως 4 σειρών, μπορούν να δεχθούν από 2 έως 72 στοιχεία
  • Εκδόσεις άνω των 8 στοιχείων διαθέτουν κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
  • Διαθέτουν προχαραγμένες οπές για απευθείας είσοδο καλωδίων από τον τοίχο
1-274x200

Προκεχαραγμένες οπές στο άνω και κάτω μέρος, μη ορατές από την εξωτερική πλευρά του πίνακα, για απευθείας είσοδο των καλωδίων από τον τοίχο.

2-274x200

Άφθονος χώρος για διέλευση καλωδίων. Υποδομή για το δέσιμο καλωδίων με δεματικά.

3-274x200

Περισσότερος χώρος που επιτρέπει την ανεμπόδιστη εγκατάσταση και σύνδεση του πίνακα.

4-274x200

Oριζόντιο διαχωριστικό που επιτρέπει τη διαμερισματοποίηση του πίνακα σε 2 μέρη, για διευκόλυνση του διαχωρισμού κυκλωμάτων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προϊόντα & Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Διαθέσιμα αρχεία
Loading documents

Select region / language