UK600

Χωνευτοί μεταλλοπλαστικοί πίνακες, IP 30

Οι νέοι πίνακες UK600 διαθέτουν πλήθος εξαρτημάτων με πολλές δυνατότητες συνδυασμού τους. Αποτέλεσμα είναι οι UK600 να αποτελούν την πιο έξυπνη σειρά μεταλλοπλαστικών πινάκων της αγοράς που κάνουν τις εγκαταστάσεις ακόμη ευκολότερες, απλούστερες και πιο ευέλικτες.

Είναι κατάλληλοι για ξενοδοχειακό, εμπορικό ή οικιακό περιβάλλον με χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε ψευδότοιχο όπου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60670-1, είναι υποχρεωτική η χρήση υλικών (πίνακες, κουτιά διακλάδωσης, κυτία διακοπτών, σπιράλ) ανθεκτικών σε φωτιά μέχρι 850℃.

Διατίθενται σε ειδικές εκδόσεις Media & Combi.

9IBA250232_master
UK600

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • ΙΡ 30, IK 07 (2 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ.
  • Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό υλικό λευκού χρώματος (RAL 9016), ανθεκτικό σε φωτιά (GWT) μέχρι και 850 °C σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60695-2-11, που τους καθιστά κατάλληλους για εγκατάσταση σε ψευδότοιχο (IEC 60670-1).
  • Διαθέτουν αφαιρετό πλαίσιο για ευκολότερη καλωδίωση και τοποθέτηση των υλικών και κλέμμες ουδετέρου και γείωσης με βίδες. Επιπλέον διαθέτουν πρόσθετη κλέμμα ουδετέρου στήριξης σε ράγα για την τοποθέτηση και 2ου διακόπτη διαρροής.
  • Εντοιχίζονται σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδες με τη χρήση του ειδικού εξαρτήματος UZ91P4.
  • Με λευκή πόρτα, ανοιγόμενη αριστερά ή δεξιά έως 120ο, με ή χωρίς κλειδαριά.
  • 1 έως 5 σειρών με αξονική απόσταση μεταξύ τους 125 mm.
  • Μπορούν να φιλοξενήσουν από 12 έως 60 στοιχεία πλάτους 17,5 mm και δύο επιπλέον στοιχεία
    ανά σειρά που προκύπτουν με την απομάκρυνση πλαστικών ελασμάτων πλάτους ενός
    στοιχείου, από τα δύο άκρα κάθε σειράς της μετώπης του πίνακα.
  • Με αποσπώμενες προχαραγμένες πλευρές στο πάνω και κάτω μέρος του πίνακα καθώς και με προχαραγμένες οπές στα πλαϊνά τμήματα του για την απευθείας είσοδο των καλωδίων με σπιράλ.
  • Σύμφωνοι με το πρότυπο: IEC 60670-1/-24.

UK600 - Η έξυπνη λύση για την εφαρμογή σας

Κατεβάστε την παρουσίαση

Κουμπωτή είσοδος καλωδίων με ενσωματωμένη μπάρα κλεμμών, που προσφέρει 80% επιπλέον χώρο.

2-274x200

Καινοτόμο σετ για οριζόντια ή κάθετη σύνδεση 2 πινάκων UK600.

3-274x200

Επαναχρησιμοποιούμενα σετ στήριξης σε ψευδότοιχο.

4-274x200

Σε όλες τις συσκευασίες περιλαμβάνεται χαρτόνι για την προστασία της χωνευτής πλάτης στη φάση εφαρμογής των επιχρισμάτων.

Εκφράστε τη δημιουργικότητά σας

Επιλέξτε την πόρτα του πίνακα που σας ταιριάζει και δώστε "χαρακτήρα" στον πίνακά σας. Διατίθενται διαφορετικές διακοσμητικές προτάσεις για την πόρτα του πίνακα σας που θα ικανοποιήσουν κάθε αισθητική. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών posters, καθρέφτη, ξύλινης μαγνητικής μετώπης ή ακόμη και μίας φωτιζόμενης με LED πόρτας.
Design-400x300
Untitled-2
Design-2-400x300

Eιδικές εκδόσεις

Προϊόντα & Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Διαθέσιμα αρχεία
Loading documents
Select region / language