System pro E® energy

Παραπάνω από μια απλή σύνδεση, με απλή και ευέλικτη διαμόρφωση

System pro E energy banner_web

Η ολοκληρωμένη σειρά System pro E® energy είναι ιδανική για εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει επίτοιχα και επιδαπέδια χαλύβδινα ερμάρια, προσφέροντας βαθμούς προστασίας από τη σκόνη και το νερό έως IP43 και IP55. Με έναν κοινό τρόπο εσωτερικής τοποθέτησης και μπάρες για όλη την γκάμα διασφαλίζεται η εύκολη ενσωμάτωση όλων των ηλεκτρικών συσκευών χαμηλής τάσης της ΑΒΒ για τη δημιουργία πινάκων διανομής έως και 800A.

Η σειρά αυτή δημιουργήθηκε για απλή και εύκολη διαμόρφωση, ενώ παρέχει τη μέγιστη ευελιξία στον κατασκευαστή και τον εγκαταστάτη του πίνακα, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει πίνακες διανομής για οποιαδήποτε εφαρμογή. Η σειρά System Pro E® energy είναι απλή στο σχεδιασμό, γρήγορη στη συναρμολόγηση και ασφαλής στην εφαρμογή. Η σειρά System Pro E® energy περιλαμβάνει δύο τύπους ερμαρίων και ένα εσωτερικό σύστημα διαμόρφωσης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Κύρια οφέλη

easy-simple-flexible4
Εύκολο, απλό και ευέλικτo

  • Ευρύ φάσμα διαστάσεων ερμαρίου
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών συσκευών ΑΒΒ
  • Μεγάλη ευελιξία στην καλωδίωση και στην είσοδο καλωδίων με τη χρήση διαφορετικών τύπων φλαντζών, καλωδίων και αξεσουάρ.
  • Κοινή εσωτερική τοποθέτηση, κοινές πόρτες και πλίνθοι, όπως επίσης και κοινά αξεσουάρ για τους τύπους ερμαρίων IP 43 και IP 55.
  • Διαμορφωτής "eConfigure", φιλικός προς τον χρήστη.
safe-for-users-reliable-sturdy3
Ασφαλές για τους χρήστες, αξιόπιστο και ανθεκτικό
  • Πιστοποιημένες λύσεις διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έως 800 A, σύμφωνα με το πρότυπο IEC61439 -2 / -3 & IEC62208.
  • Υψηλή αντίσταση κατά το βραχυκύκλωμα.
  • Υψηλοί βαθμοί προστασίας IP και IK.
  • Γυαλί ασφαλείας χωρίς αιχμηρές άκρες, διαμερισματοποίηση έως και τύπου 2b.
  • Πρωτοποριακή συσκευασία για βέλτιστη προστασία κατά τη μεταφορά.
  • Άκαμπτα κατασκευή για αυτόνομα αλλά και συνδεδεμένα ερμάρια
quick-assembly3

Γρήγορη συναρμολόγηση

  • Στερέωση εσωτερικών στηριγμάτων και φλαντζών χωρίς εργαλεία.
  • Προκατασκευασμένες βίδες περιστροφής ¼ για τα καλύμματα.
  • Μειωμένος αριθμός βιδών.
  • Απαιτείται μόνο ένας τύπος κατσαβιδιού.
  • Εύκολη διασύνδεση ερμαρίων.
  • Ευρύς χώρος για την καλωδίωση.
  • Πλαίσιο που επιτρέπει την ταυτόχρονη αφαίρεση όλων των καλυμμάτων.
  • Αναστρέψιμη πόρτα, έτοιμη για συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία.
  • Εύκολη στερέωση της βάσης.

Περιγραφή προϊόντος

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

Προσαρμοσμένοι επίτοιχοι και επιδαπέδιοι υποπίνακες διανομής έως 800 Α. Το System pro E® Energy L παραδίδεται σε kit και παρέχει βαθμό προστασίας έως και IP 43 (IP 30 χωρίς την πόρτα).

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-M_293x146
System pro E® energy M

Ενιαίο ερμάριο με προσαρτημένα πλαϊνά πάνελ, διαθέσιμο και στις δύο διαμορφώσεις, επίτοιχη και επιδαπέδια. Οι υποπίνακες διανομής του συστήματος pro E® Energy M παρέχουν βαθμό προστασίας έως και IP 55 (IP 30 χωρίς την πόρτα).

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

Το σύστημα κοινής εσωτερικής διαμόρφωσης διευκολύνει την εγκατάσταση ενός ευρέος φάσματος συσκευών χαμηλής τάσης ABB με βάση το αρθρωτό του σύστημα, που παραδίδεται σε μορφή kit.


Διαμορφώστε το System pro E® energy χρησιμοποιώντας το ABB Connect Partner Hub

  • Δημιουργήστε, σχεδιάστε και συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο με άλλους συνεργάτες και παρακολουθήστε τα σχέδιά σας έως την υλοποίησή τους.

  • Διαμόρφωση και κατασκευή του υποπίνακα διανομής σας και πολλών άλλων προϊόντων.

  • Πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες του προϊόντος, όπως διαγράμματα καλωδίωσης, τεχνικά σχέδια, έξοδοι BOM, τιμές, κ.λπ.

Start your project

Αξίζει να δείτε

Σχετικά προϊόντα

Προϊόντα και Κατάλογοι

Προϊόντα
Κατάλογοι
Loading documents
Select region / language