Ρυθμιστές φωτεινότητας ράγας (dimmers)

Για ατμόσφαιρα για οικονομία

Οι ρυθμιστές φωτεινότητας εγκαθίστανται σε πίνακες διανομής σε ράγα DIN και ρυθμίζουν τη φωτεινότητα σε ένα ή περισσότερα φορτία. Στις περιπτώσεις που έχουμε την ανάγκή να ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα σε περισσότερα από ένα φορτία ή σε περιπτώσεις με μεγάλη ισχύ λαμπτήρων η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει μέσω των συμβατικών ροοστατών επίτοιχης τοποθέτησης. Η αδυναμία διαχείρισης μεγάλων επιπέδων ισχύος αλλά και η μη διάθεση χειρισμού από διαφορετικά σημεία μπορεί εύκολα να βρει τη λύση της στους ρυθμιστές φωτεινότητας ράγας. 

Η αύξηση ή η μείωση της φωτεινότητας πραγματοποιείται όσο πατάμε κάποιο από αυτά τα μπουτόν με τα απόια συνεργάζονται. Συγκεκριμένα, πιέζοντας το μπουτόν παρατεταμένα ο φωτισμός αυξάνει ομαλά μέχρι να φθάσει στο 100% της φωτεινής έντασης. Αν αφήσουμε το μπουτόν και το ξαναπατήσουμε, αρχίζει η μείωση του φωτισμού, με τον ίδιο ρυθμό, όσο το κρατάμε πατημένο μέχρι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό έντασης. Όταν η ένταση φθάσει σ' αυτό το χαμηλό επίπεδο, αν δε διακόψουμε το πάτημα του μπουτόν ξαναρχίζει η διαδικασία σταδιακής αύξησής της. Αν θέλουμε να διακόψουμε εντελώς το φωτισμό θα πρέπει να αφήσουμε το μπουτόν, όταν η στάθμη φωτισμού φθάσει στο ελάχιστο και ακολούθως να το ξαναπατήσουμε στιγμιαία για πλήρη σβέση. Εφόσον τους προγραμματίσουμε κατάλληλα, έχουν δυνατότητα ρύθμισης του ορίου φωτεινότητας στο οποίο θα ενεργοποιείται ο φωτισμός κάθε φορά που θα δίνουμε εντολή. 

Ρυθμιστές φωτεινότητας (dimmers) για εφαρμογές:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Με φορτία LED
Με συμβατικά φορτία

Πλεονεκτήματα

  • Ρυθμιστές φωτεινότητας κατάλληλοι για όλους τους τύπους λαμπτήρων (LED και συμβατικούς)
  • Έλεγχος από όσα σημεία επιθυμούμε μέσα στην εγκατάσταση 
  • Δυνατότητα ελέγχου φωτισμού ισχύος έως και 800 W/VA

Χαρακτηριστικά

  • Ονομαστική τάση: 230 VAC, ±10%
  • Ονομαστική ισχύς 6586/14: 40 - 800 W/VA για φορτία LED και 20…300 W/VA
  • Ονομαστική ισχύς 6586-500: 2 - 100 W/VA για φορτία LED και 10…200 W/VA
  • Διαθέτουν λειτουργίες μνήμης, snooze, αφύπνισης, παιδικού δωματίου, κεντρικό OFF, χρόνου και καθαρίστριας. Ο μηχανισμός 6586/14 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα φωτισμού κλιμακοστασίων κατά DIN 18015-2.
  • Διαθέτουν ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση
  • Δυνατότητα ρύθμισης κατώτατης στάθμης φωτεινότητας

Πλεονεκτήματα

  • Κατάλληλοι για συμβατικά φορτία και απόδοση των ονομαστικών μεγεθών, χωρίς καμία μείωση μέχρι τους 35 οC
  • Έλεγχος από όσα σημεία επιθυμούμε μέσα στην εγκατάσταση 
  • Δυνατότητα ελέγχου φωτισμού ισχύος έως και 500 W/VA"

Χαρακτηριστικά

  • Ονομαστική τάση: 230 VAC, ±10%
  • Ονομαστική ισχύς 6583/500: 40 - 500 W/VA για λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου 230 V και αλογόνου χαμηλής τάσης μέσω συμβατικών ή ηλεκτρονικών Μ/Σ "
 

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language