Ρελέ προτεραιότητας-απόρριψης φορτίου

Για να μη μείνετε ποτέ χωρίς ρεύμα

Οι συσκευές απόρριψης φορτίου είναι κατάλληλες προκειμένου ν παρέμβουν σε συνθήκες όπου το δίκτυο δεν μπορεί να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα 2 φορτία υψηλών απαιτήσεων. Διαθέτουν τη δυνατότητα να επιτηρούν τις παραμέτρους του δικτύου όπως η τάση, το ρεύμα, η ισχύς και η αλληλουχία των φάσεων με ακρίβεια η οποία και επιτρέπει την παρέμβαση και την εξασφάλιση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Ο έλεγχος των παραμέτρων και των καταναλώσεων αποτρέπει την απόζευξη των ασφαλειστικών μέσων θέτοντας εκτός μη - κρίσιμα φορτια. Ενεργούν αυτόματα καθώς μεταβάλονται οι παράμετροι της εγκατάστασης και εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση, βέλτιστη και συνεχή λειτουργία.

Πλεονεκτήματα

  • Οι καταναλώσεις τίθονται εκτός μέσω επαφών εάν υπερβούν προκαθορισμένα όρια
  • Εποπτεία από απόσταση μέσω σημάτων συναγερμού (ακοσυτικών ή οπτικών)
  • Αποδοτική προστασία της εγκατάστασης μέσω επιτήρησης του ρέυματος και της τάσης αιχμής, της υπερφόρτισης και της αλληλουχίας φάσεων
  • Εύκολη εγκατάσταση και ενσωμάτωση στην εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Ικανότητα ελέγχου μη-κρίσιμων φορτίων από μία μόνο συσκευή
  • Μετρήσεις, σήματα συναγερμού και πληροφορίες απόζευξης στην μικρότερη συσκευή
load-management-devices

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Διαθέσιμα αρχεία και Προϊόντα

Αρχεία
Προϊόντα

Select region / language