CMS-700 - Σύστημα μέτρησης έντασης με αισθητήρες

Διαχείριση ενέργειας για εφαρμογές με πολλαπλά φορτία


Το νέο πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης ρεύματος CMS με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση της κατανάλωσης μέχρι και 96 ανεξαρτήτων γραμμών/φορτίων προσφέροντας εύκολη εγκατάσταση χωρίς περιττά καλώδια καθώς και μεταφορά των μετρήσεων, μέσω διαφορετικών πρωτόκολλων που υποστηρίζει, του ρεύματος που απορροφάει η εγκατάσταση για εποπτεία σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Το CMS αποτελεί την ιδανική λύση για εξοικονόμηση χώρου σε εφαρμογές μέτρησης ενέργειας πολλαπλών φορτίων όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια μέτρησης όπως και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις καθώς διαθέτει αισθητήρες ανοιχτού τύπου, που δεν απαιτούν επέμβαση στην καλωδίωση της εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά     

  • Επιτήρηση κάθε κλάδου ξεχωριστά.
  • Εύκολη αναγνώριση κλάδων που απορροφούν τη μεγαλύτερη ενέργεια.
  • Εύκολη εγκατάσταση ακόμα και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις μέσω των αισθητήρων ανοιχτού τύπου.
  • Οι αισθητήρες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας σε μικροαυτόματους της ABB ή με τη χρήση δεματικών επάνω σε οποιοδήποτε καλώδιο.
  • Ο ίδιος αισθητήρας μετράει AC και DC ρεύμα.
  • Μέτρηση 96 1Φ γραμμών, 32 3Φ ή συνολικά συνδυασμού 96 1Φ και 3Φ γραμμών.

Πλεονεκτήματα

  • Καμία απαίτηση χώρου στον πίνακα για εγκατάσταση του CMS-700 σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Πολύ μικρές διαστάσεις των αισθητήρων ρεύματος (πλάτος: 18 mm/25 mm)
  • Δυνατότητα μέτρησης έντασης ρεύματος έως και 160 A AC/DC (TRMS) ανά κλάδο.
  • Συνεργασία με γνωστά πρωτόκολλα της αγοράς Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP v1/v2 και v3 encrypted και εξαγωγή των μετρήσεων στην πλατφόρμα τύπου cloud ΑΒΒ Ability EDCS ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα εποπτείας.
  • Αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων/alarm μέσω email και FTP server.
  • Ενσωματωμένος web-server για οπτικοποίηση των μετρήσεων (στιγμιαίων ή ιστορικού αρχείου) και εξαγωγή τους με μορφή διαγραμμάτων. Plug & play εγκατάσταση.

 

Συσκευές του συστήματος

 

Βασικά πλεονεκτήματα

Το CMS είναι ένα σύστημα μέτρησης εντάσεων ρεύματος πολλαπλών αγωγών. Μετρά είτε εναλλασσόμενο (AC) είτε συνεχές (DC) εντάσεων μέχρι και 160 A. Διαθέτει ποικίλους τύπους αισθητηρίων που το καθιστούν κατάλληλο για κάθε εγκατάσταση. Μετρώντας ρεύματα μέσα στις μονάδες διανομής ενέργειας, πολύ κοντά στα ηλεκτρικά φορτία, αυξάνεται η αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

Οι εταιρείες επιδιώκουν μία ομαλή λειτουργία της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης, χωρίς προβλήματα. Επιτηρώντας κάθε κλάδο ρεύματος της εγκατάστασης το CMS επιτρέπει ανίχνευση των σφαλμάτων πριν αυτά δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα.

Η επιτήρηση του κλάδου παρέχει μεγάλη διαφάνεια σε ό,τι αφορά στην ορθή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης. Επιτρέπει τη διαχείριση της ενέργειας, την εξοικονόμηση χρημάτων και τη δίκαιη διανομή.

Σε κάθε μονάδα ελέγχου μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 96 αισθητήρες 1Φ, 3Φ ή συνδυασμός αυτών. Η κεντρική μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο web server για καταγραφή και οπτικοποίηση των μετρήσεων. Τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν μέσω Modbus TCP/IP & RTU στο ABB Ability EDCS ή άλλο σύστημα εποπτείας

 

Διαθέσιμα αρχεία και Προϊόντα

Αρχεία
Προϊόντα
Loading documents

Σχετικά προϊόντα

Select region / language

Δημοφιλείς σύνδεσμοι