D1M, νέα γενιά αναλυτών δικτύου ράγας

Keyvisual_D1M_20_Hero
Δύο νέες εκδόσεις αναλυτών ενέργειας για τοποθέτηση σε ράγα, σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες για διαχείριση ενέργειας των σύγχρονων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Με έμφαση στην ποιότητα και την ευκολία για τον χρήστη, οι μετρητές D1Μ είναι η πιο οικονομική και αξιόπτιστη λύση μετρητών ράγας.

Όλοι οι αναλυτές δικτύου D1M συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 61557-12 για συσκευές μέτρησης και παρακολούθησης ισχύος (PMD).

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δήλωση PEP ecopassport®

Sustainability

Στην ABB μετράμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας σε όλο τον κύκλο ζωής τους, μέσω εξωτερικών επαληθευμένων περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων τύπου III (EPDs), σύμφωνα με το ISO 14025, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες στους πελάτες μας. Η περιβαλλοντική δήλωση του εύρους μετρητών ισχύος επιτεύχθηκε με την υιοθέτηση της μορφής ecopassport® PEP.

Product Environmental Profile



Σχετικά προϊόντα

Προϊόντα και Αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language