Σειρά C
Οι ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας της σειράς C αποτελούν την ιδανική λύση για οικιακές εφαρμογές και μικρές εγκαταστάσεις καθώς είναι εξαιρετικά οικονομικοί, με μικρές διαστάσεις και δυνατότητα μέτρησης απευθείας έως 40 Α.
Γενικά χαρακτηριστικά
Οι μετρητές της σειράς C μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μονοφασικές (C11) και τριφασικές εφαρμογές (C13). Διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD με μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία και εξαιρετικά μικρές διαστάσεις με πλάτος 1 στοιχείου για τη μονοφασική έκδοση και 3 στοιχείων για την τριφασική. Επιπλέον, έχουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, γεγονός που επιτρέπει την εγκατάστασή τους σε πολλές τοποθεσίες. Η πλοήγηση στο μενού προγραμματισμού γίνεται πολύ εύκολα μέσω του μπουτόν που υπάρχει στην πρόσοψη των μετρητών.
Όργανα μέτρησης
Οι μετρητές της σειράς C εκτός από τη μέτρηση ενεργού ενέργειας, υποστηρίζουν τη μέτρηση διάφορων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών:
- Ενεργός ισχύς
- Τάση
- Ρεύμα
- Συντελεστής ισχύος
Έξοδοι
Οι μετρητές της σειράς C έχουν μια έξοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παλμική έξοδος για τηλεμέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας ή ως έξοδος σήμανσης κατάστασης συναγερμού (alarm). Το κατώφλι ενεργοποίησης (alarm) μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα χρησιμοποιώντας το μπουτόν ελέγχου των συσκευών. Η έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο εξωτερικών συσκευών, όπως ένας επαφέας ή ένας δείκτης ειδοποίησης (συνδεδεμένος μέσω εξωτερικού ηλεκτρονόμου).
Εγκρίσεις
Οι μετρητές σειράς C έχουν έγκριση τύπου, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και MID.
Κύριες εφαρμογές
- Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές εφαρμογές
- Επιμέρους μέτρηση κατανάλωσης σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, μαρίνες κ.α.