Οι νέοι αναλυτές δικτύου Μ4Μ Χ2 έρχονται να προστεθούν στην οικογένεια αναλυτών δικτύου Μ4Μ, προσφέροντας μία λύση για τοποθέτηση σε ράγα Din. Διαθέτουν υψηλή ακρίβεια μετρήσεων και πλήρη συνδεσιμότητα με όλα τα ψηφιακά συστήματα απομακρυσμένης εποπτείας της ΑΒΒ, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μία αξιόπιστη stand alone λύση ανάλυσης της ενέργειας. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει σε μία έξυπνη συσκευή, σε υπολογιστή PC, σε οθόνη πόρτας πίνακα ή μέσω το ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας ABB System pro M Compact InSite στη ψηφιακή πλατφόρμα τύπου ‘cloud, ΑΒΒ Ability Energy & Asset Manager’.
Οι μετρήσεις συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και αποθηκεύονται μέσω διαφορετικών πρωτοκόλλων όπως Bluetooth, Modbus RTU, Modbus TCP, σε έξυπνη συσκευή, υπολογιστή ή ψηφιακή πλατφόρμα για ανάλυση του ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης. Οι αναλυτές μπορούν και μετρούν όλα τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη μίας εγκατάστασης όπως, η ένταση, η τάση, η συχνότητα, ο συντελεστής ισχύος καθώς και την ενέργεια στα 4 τεταρτημόρια και τη συνολική αρμονική παραμόρφωση στην βασική τους έκδοση ενώ σε προηγμένες εκδόσεις τους παρέχουν επιπλέον δυνατότητες όπως η ανάλυση μέχρι και την 40η αρμονική, επιλογή διαφορετικών ταριφών και δημιουργία σύνθετων συμβάντων (alarms) μέσω λογικών κ.α.