System pro M compact® InSite

Το νέο ψηφιακό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης System pro M compact® InSite με δυνατότητες εποπτείας, ελέγχου και καταγραφής ενεργειακών δεδομένων, αποτελεί τη νέα πρόταση της ΑΒΒ για όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, για ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις.

Σε εφαρμογές όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και η συνέχεια στη λειτουργία είναι κρίσιμες παράμετροι, το System pro M compact InSite προσφέρει στους διαχειριστές του συστήματος μία ξεκάθαρη εικόνα της εγκατάστασης με καταγραφή μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα ελέγχου (on/off) επιμέρους καταναλώσεων. 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες, πχ. κάποια γραμμή έχει υπερβεί το κατώφλι της, το σύστημα μπορεί να ενεργοποιήσει προκαθορισμένες εντολές ελέγχου. Έτσι εξασφαλίζεται εξοικονόμηση της ενέργειας και υψηλή απόδοση στην εγκατάσταση.

 

Γενικός Κατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού

Κατεβάστε εδώ

Εισαγωγή στη Μέτρηση & την έξυπνη διαχείριση ενέργειας

Κατεβάστε την παρουσίαση

Πλεονεκτήματα

energy-efficiency-pictogram_392x110
Ενεργειακή αποδοτικότητα

- Μέτρηση και καταγραφή ενέργειας με υψηλή ακρίβεια & αναλυτικά reports
- Αυτόματα σενάρια ελέγχου φορτίων ανάλογα με τη μετρούμενη κατανάλωση για αποφυγή υπερχρεώσεων
- Έως και 20% εξοικονόμηση στο λογαριασμό σας
- Σήματα συναγερμού και προειδοποιήσεις για άμεση αναγνώριση προβλημάτων λειτουργίας της εγκατάστασης

smart-and-scalable-solution-pictogram_392x110
Έξυπνη και επεκτάσιμη λύση

- Εύκολη plug & play εγκατάσταση
- Αυτόνομη λύση ή δυνατότητα ενσωμάτωσης στην cloud ψηφιακή πλατφόρμα ABB Ability Energy and Asset Manager
- Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε μία μόλις μέρα

operational-continuity-pictogram_392x110
Εύκολη εγκατάσταση

- Αυτόματη αναγνώριση των εγκατεστημένων συσκευών για γρήγορη θέση σε λειτουργία
- Γρήγορη παραμετροποίηση του συστήματος μέσω φιλικού user interface
- Προσαρμοσμένες στην εφαρμογή ειδοποιήσεις και σήματα συναγερμού

Αρχιτεκτονική

Καρδιά του συστήματος Compact InSite είναι η κεντρική μονάδα ελέγχου SCU100 ή SCU200 ικανή να συλλέξει δεδομένα μετρήσεων από αισθητήρες ρεύματος μετρητές ενέργειας ταυτόχρονα. Το σύστημα ABB Compact InSite μπορεί να συνδεθεί είτε τοπικά σε δίκτυο LAN για παρακολούθηση μέσω του ενσωματωμένου webserver είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ABB Ability Energy & Asset Manager, στο 'cloud' για απομακρυσμένο έλεγχο και επίβλεψη. Επιπλέον επικοινωνία με cloud πλατφόρμες μέσω πρωτοκόλλου SNMP σε εκδόσεις v1, v2, και v3 με κρυπτογράφηση για μεγαλύτερη ασφάλεια.
testbeyond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

ABB Connect Partner Hub


Νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη μελέτη συστημάτων διανομής ισχύος (επιλεκτικόττες, καλώδια, επιλογή εξοπλισμού) και σχεδιασμός των πινάκων με εξαγωγή λίστας υλικών.


Mάθετε περισσότερα στη σελίδα

×

Συνδεθείτε στο cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Η νέα plug & play, cloud πλατφόρμα της ΑΒΒ για ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση και παρακολούθηση της εγκατάστασης.


cloudsnip

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα

×

Insite web server


Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου μέσω του webserver της κεντρικής μονάδας του InSite.



Μάθετε περισσότερα στη σελίδα

×

Κεντρική μονάδα SCU100 / SCU200


Ψηφιακή Αναβάθμιση Ηλεκτρικών Πινάκων με το νέο IoT Gateway. Το σύστημα pro M compact® InSite συλλέγει δεδομένα από μετρητές ενέργειας, αναλυτές δικτύου καθώς και από μονάδες εισόδων και εξόδων (I/Os), αλλά και smart βοηθητικές επαφές.



insite

Κατεβάστε τον κατάλογο

×

Υλικά ράγας DIN Εσωτερικών Εγκαταστάσεων


Η ΑΒΒ προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων ράγας για προστασία, έλεγχο, μέτρηση και εξοικονόμηση ενέργειας.


Modular DIN-Rail products

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα

×

Μετρητές ενέργειας & αναλυτές δικτύου


Κάθε κεντρική μονάδα SCU100 μπορεί να συγκεντρώσει δεδομένα έως και 16 μετρητών ενέργειας ή αναλυτών δικτύου. Ανάλογα με τον αριθμό των μετρητών που επιθυμούμε, επιλέγουμε τον αντίστοιχο μετρητή. Διακρίνονται 2 κατηγορίες: μετρητές ενέργειας ράγας σε εκδόσεις 1Φ/3Φ σε βασική ή advanced έκδοση και αναλυτές δικτύου πόρτας σε βασική ή advanced έκδοση.

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα



×

Ψηφιακές μονάδες εισόδων/εξόδων


Οι ψηφιακές μονάδες μπορούν να διαβάσουν την κατάσταση των επαφών των συσκευών που είναι συνδεδεμένες, να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν γραμμές και να συλλέξουν καταναλώσεις. Οι μονάδες αυτές συνδέονται με εξαρτήματα μικροαυτομάτων και διακοπτών διαρροής ή και άλλων ραγοϋλικών που διαθέτουν ψηφιακές εισόδους/εξόδους, όπως και με μετρητές με παλμό στην έξοδο (πχ. μετρητές αερίου, νερού κλπ.).


System-pro-M-compact-InSite-Digital-input-and-output_293x180

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα

×


Τηλεχειρισμός & αναγνώριση της κατάστασης λειτουργίας (status) των μονάδων προστασίας του πίνακα


Οι διατάξεις προστασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα γενικό πίνακα ή υποπίνακα διανομής χαμηλής τάσης είναι οι μικροαυτόματοι (θερμική & μαγνητική προστασία από βραχυκύκλωμα), οι διακόπτες διαρροής (προστασία προσωπικού και εξοπλισμού από ρεύματα διαρροής), τα αντικεραυνικά (προστασία εξοπλισμού από κρουστικές υπερτάσεις) και οι μονάδες AFDD (προστασία από πυρκαγιά που οφείλονται σε ηλεκτρικά αίτια). Όλες οι πληροφορίες κατάστασης λειτουργίας που προέρχονται από αυτές τις συσκευές προστασίας μπορούν να συγκεντρωθούν στο System Pro M compact® InSite μέσω της μονάδας ψηφιακών εισόδων, ενώ μέσω των μονάδων με ψηφιακές εξόδους είναι δυνατός και ο έλεγχος τους χειροκίνητα, από απόσταση ή μέσω αυτοματοποιημένων σεναρίων λογικής.

 

SCU200

Για οικιακές & επαγγελματικές εφαρμογές

 

SCU100

Για επαγγελματικές & βιομηχανικές εφαρμογές

Πρόσβαση στα δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο …

insite-web-server-screen_593x287
...μέσω ενσωματωμένου web server

Μόλις η κεντρική μονάδα του συστήματος System pro M® compact InSite συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο LAN οι μετρήσεις των ψηφιακών μονάδων, των μετρητών και των αισθητήρων ρεύματος είναι διαθέσιμες μέσω του του ενσωματωμένου web server αυτόματα. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την επεξεργασία ιστορικών δεδομένων. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματων ενεργειών κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο ενσωματωμένος web server εξασφαλίζει:

- Επίβλεψη
Επίβλεψη σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένεςμε την κεντρική μονάδα
- Ανάλυση
Ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τον ιστορικών δεδομένων (μετρήσεων και σημάτων συναγερμού)
- Έλεγχο
Ονομασία των κυκλωμάτων της εγκατάστασης και απομακρυσμένος έλεγχος (on/off)
- Παραμετροποίηση
Εύκολη παραμετροποίηση μέσω φιλικού user interface. Αυτόματη αναγνώριση συσκευών και σφαλμάτων σύνδεσης

abb-ability-edcs-screen_593x287
…ή με συστήματα εποπτείας τύπου 'cloud'

Δυνατότητα σύνδεσης με τη ψηφιακή πλατφόρμα ABB Ability™ Energy & Asset Manager, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Microsoft και εξασφαλίζει την εξ' αποστάσεως επίβλεψη, διαχείριση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων με την σε πραγματικό χρόνο επεξεργασία των δεδομένων, την πρόβλεψη συντήρησης του εξοπλισμού και τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων από όπου και αν βρίσκεστε.

- Επίβλεψη
Επίβλεψη της εγκατάστασης καθολικά από όπου κι αν είστε, οποιαδήποτε στιγμή
- Βελτιστοποίηση
Συλλογή και ανάλυση χιλιάδων δεδομένων. Δυνατότητα παρέμβασης του διαχειριστή της εγκατάστασης με εφαρμογή στοχευμένων κινήσεων για την εξασφάλιση της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης
- Πρόληψη
Προληπτικός έλεγχος της εγκατάστασης και έγκαιρος προγραμματισμός εργασιών συντήρησης
- Έλεγχο
Ονομασία των κυκλωμάτων της εγκατάστασης και απομακρυσμένος έλεγχος (on/off)

Βίντεο

Τι προσφέρουμε

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents
Select region / language