S800-SCL-SR

Περιοριστής ρεύματος βραχυκύκλωσης με αυτόματη επαναφορά

Το S800-SCL-SR είναι μία καινοτομική μονάδα που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης (short circuit limitor) ενός κλάδου, έτσι ώστε να αυξάνεται σημαντικά η ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος των θερμομαγνητικών διακοπτών και των μικροαυτόματων που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά μετά τον διακόπτη αυτόν. Το S800-SCL-SR προστατεύει τις διατάξεις που ακολουθούν για ρεύμα βραχυκύκλωσης έως και 100 kA και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία πολλαπλών κλάδων, έτσι ώστε σε περίπτωση σφάλματος ενός εκ των κλάδων, η μονάδα αυτή να περιορίσει το μέγιστο αναμενόμενο βραχυκύκλωμα βοηθώντας των ακολουθούμενο διακόπτη ισχύος να διακόψει με ασφάλεια τον αντίστοιχο κλάδο. Αφού ο διακόπτη ισχύος διακόψει και απομόνωσει τον κλάδο με το σφάλμα, ο περιοριστής S800-SCL-SR θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική του κατάσταση.

Πλεονεκτήματα    

  • Μέγιστη διαθεσιμότητα του συστήματος αφού η μονάδα περιορισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης επανέρχεται αυτόματα μετά τη διακοπή του σφάλματος.
  • Λειτουργία επιλεκτικότητας και back-up προστασίας (εφεδρικής) από μία συσκευή.
  • Αναβάθμιση προστασίας κυκλωμάτων για ρεύμα βραχυκύκλωσης έως και 100 kA.
  • Τάση λειτουργίας έως 690 V AC.

Χαρακτηριστικά

  • Η μονάδα S800-SCL-SR είναι διαθέσιμη σε έκδοση IEC με 1, 2 ή 3 πόλους.
  • Μπορεί να συνδυαστεί με μικροαυτόματους και θερμομαγνητικούς διακόπτες S800S-B/C/D/K/KM, MS/MO325, MS/MO132, MS132-T.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Διαβάστε περισσότερα

Select region / language