S800PV-M Διακόπτες φορτίου Φ/Β
Οι διακόπτες φορτίου χρησιμοποιούνται σαν γενικοί διακόπτες ελέγχου σε Φ/Β συστήματα, έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να μπορεί να απομονωθεί με ασφάλεια όλο το κύκλωμα συνεχούς τάσης (DC) ή κάποια συγκεκριμένη στοιχειοσειρά. Η μέγιστη ονομαστική τάση λειτουργίας του διακόπτη είναι 1.200 V DC για χρήση 4 πόλων, με ονομαστική ένταση 32 - 125 Α, με θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 60 ˚C. Η σειρά S800PV-M εγγυάται την ασφαλή διακοπή υπό φορτίο οποιουδήποτε κυκλώματος DC.
Πλεονεκτήματα
- Σύνδεση ανεξαρτήτως πολικότητας
- Ασφαλής απομόνωση όλων των πόλων
- Πλήρης σειρά εξαρτημάτων
Χαρακτηριστικά
- Ονομαστικό ρεύμα (In) 32, 63 και 125 Α
- Αριθμός πόλων 2, 3, 4
- Πρότυπα IEC/EN 60947-3