Μικροαυτόματοι διακόπτες (MCBs)

Ασφάλεια και υψηλή απόδοση χωρίς συμβιβασμούς

miniature-circuit-breakers-product-overview_1183-217
Η επανάσταση ξεκίνησε το 1923, όταν ο Hugo Stotz πρώτος συνδύασε ένα θερμικό και ένα μαγνητικό στοιχείο προστασίας σε μία συσκευή, εφευρίσκοντας και κατοχυρώνοντας τον πρώτο μικροαυτόματο διακόπτη. Σήμερα η παράδοση της καινοτομίας συνεχίζεται στις εγκαταστάσεις της ABB STOTZ-KONTAKT, όπου σχεδιάζονται και παράγονται οι μικροαυτόματοι της ABB. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες προστατεύουν τις εγκαταστάσεις από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ασφάλεια κατά το χειρισμό. Η σειρά System pro M compact S200 περιλαμβάνει μια πλήρη γκάμα διακοπτών προστασίας για θερμική και μαγνητική προστασία καλωδίων.  
Πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά
  • Ακροδέκτες καλωδίων ασφαλείας με διπλό θάλαμο για τη σειρά S200 για ξεχωριστή τοποθέτηση μπάρας γεφύρωσης ή καλωδίου, αφαίρεση μικροαυτομάτου που είναι γεφυρωμένος με μπάρα χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσής της και εξαρτήματα για κάθε εφαρμογή (πηνία εργασίας/έλλειψης τάσης, κινητήρες τηλεχειρισμού, βοηθητικές επαφές κ.α.).
  • Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου χάρη στη μοναδική βοηθητική επαφή με στερέωση στο κάτω μέρος του μικροαυτομάτου.
  • Πατενταρισμένοι διπλοί ακροδέκτες με βίδες στερέωσης για γρήγορη εγκατάσταση και κορυφαία ασφάλεια.
  • Χαρακτηριστικές καμπύλες B, C, D, K, Z, εκδόσεις με πόλους 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P, ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος έως και 25 kA και ονομαστικό ρεύμα έως και 63 A.
  • Νέος ανανεωμένος σχεδιασμός με ενδεικτικό παράθυρο για τη θέση των επαφών.
  • Δυνατότητα διακοπής AC και DC, νέο θερμοπλαστικό προστατευτικό κάλυμμα που προσφέρει εξαιρετικά υψηλή μηχανική αντοχή σε κρούση.
  • Ανεξίτηλη εκτύπωση λέιζερ των τεχνικών χαρακτηριστικών των μικροαυτόματων σε όλες τις εκδόσεις.
  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος έως και 25 kA (Icu/230 V AC).
  • Συμμόρφωση με όλα τα διεθνή πρότυπα για χρήση σε οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Τι προσφέρουμε

 

Αξίζει να δείτε

 

Ποιός μικροαυτόματος ταιριάζει στην εφαρμογή σου;

 

Σχετικά προϊόντα

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language