Μικροαυτόματοι S 200 MT UC
Προστασία σε σιδηροδρομικές εφαρμογές AC/DC
Η εξειδικευμένη σειρά μικροαυτόματων σχεδιασμένη για θερμομαγνητική προστασία σε σιδηροδρομικές εφαρμογές με δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχή (DC) και εναλλασσόμενη τάση (AC)..
Πλεονεκτήματα
- Λειτουργία σε AC και DC τάση.
- Ακροδέκτες καλωδίων ασφαλείας με διπλό θάλαμο για τη σειρά S200 για ξεχωριστή τοποθέτηση μπάρας γεφύρωσης ή καλωδίου, αφαίρεση μικροαυτομάτου που είναι γεφυρωμένος με μπάρα χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσης της και εξαρτήματα για κάθε εφαρμογή (πηνία εργασίας/έλλειψης τάσης, κινητήρες τηλεχειρισμού, βοηθητικές επαφές κ.α.).
- Εξοικονόμηση χώρου και χρόνου χάρη στη μοναδική βοηθητική επαφή με στερέωση στο κάτω μέρος του μικροαυτομάτου.
Χαρακτηριστικά
- Exigence classification 3 σύμφωνα με NFF16-101/102 (I2-F3)
- Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 45545-2 R26/HL3
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icu = 4,5 kA
- Νέος ανανεωμένος σχεδιασμός με ενδεικτικό παράθυρο για τη θέση των επαφών