Η νέα σειρά μικροαυτόματων S300 P, διαθέτει ικανότητα διακοπής στο βραχυκύκλωμα που φτάνει τα 25 kA (IEC/EN60898-1) και είναι διαθέσιμη σε χαρακτηριστκές B, C, D, K και Z από τα 0,2 έως τα 63 A.
Είναι πλήρως συμβατή με όλα τα προϊόντα ράγας System Pro M της ΑΒΒ και εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και ασφάλεια σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές, μεγάλα εμπορικά κτίρια, data centers καθώς και σε εφαρμογές της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, προσφέρει ελαχιστοποίηση του χρόνου που η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας, αυξάνοντας έτσι το χρόνο συνεχούς λειτουργίας της.
Επιπρόσθετα η νέα γενιά S300 προσφέρει νέες λειτουργίες όπως αυτή της ένδειξης απόζευξης (Trip Position Indicator), της εύκολης εγκατάστασης και του διαθέσιμου QR code για εύκολη πρόσβαση στα τεχνικά φυλλάδια και data sheets του προϊόντος.