Οι ασφαλειοθήκες της σειράς E90 είναι σχεδιασμένες για να συνδέουν ή να απομονώνουν ένα κύκλωμα εναλλασσόμενης τάσης αλλά και για να προσφέρουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα. Το υλικό κατασκευής των ασφαλειοθηκών είναι αυτοσβενόμενο θερμοπλαστικό με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι ασφαλειοθήκες της σειράς Ε90 μπορούν επίσης να κλειδωθούν σε ανοιχτή θέση για την ασφάλεια των χειριστών κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Η έκδοση των ασφαλειοθηκώνμε το διακριτικό (s) διαθέτει ενδεικτική λυχνία η οποία δείχνει εάν το τηκτό φυσίγγι που περιέχεται λειτουργεί κανονικά ή έχει καταστραφεί. Οι ασφαλειοθήκες ράγας διατίθενται και σε εκδόσεις DC για την προστασία στοιχειοσειρών σε εφαρμογές φωτοβολταϊκών.
Πλεονεκτήματα
- Διαθέσιμοι για φυσίγγια με διαστάσεις: 10,3x38, 14x51 και 22x58 mm
- Ονομαστικό ρεύμα 32, 50 και 125 A.
- Εξαρτήματα κλειδώματος και βοηθητικές επαφές.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέσιμες για φυσίγγια με διαστάσεις: 10,3x38, 14x51 και 22x58 mm
- Ονομαστικό ρεύμα 32, 50 και 125 A.
- Εξαρτήματα κλειδώματος και βοηθητικές επαφές.