Οι διακόπτες διαρροής F200 τύπου B έχουν σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανικές εφαρμογές σε μηχανήματα που παρουσιάζουν μη γραμμική κατανάλωση ενέργειας όπως οι μετατροπείς συχνότητας, ο ιατρικός εξοπλισμός και τα συστήματα UPS. Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ και οι διακόπτες διαρροής τύπου Β προστατεύουν από διαρροές DC ρευμάτων προς γη ή ρευμάτων με χαμηλή παραμένουσα κυμάτωση, τα οποία είναι συχνά στις παραπάνω εφαρμογές.
Σε αντίθεση με τους διακόπτες διαρροής κατηγορίας Α, που χρησιμοποιούνται για την προστασία από ρεύματα διαρροής σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένες ηλεκτρονικές συσκευές (λαμπτήρες φθορισμού, αντιστροφείς Φ/Β) και γενικά διατάξεις μη γραμμικών φορτίων, οι διακόπτες διαρροής κατηγορίας B είναι απαραίτητοι σε περιπτώσεις που απαιτείται προστασία από διαρροές εναλλασσόμενων ημιτονοειδών ρευμάτων και παλμικών ρευμάτων με συνιστώσες συνεχούς (DC). Αυτή τη δυνατότητα τη διαθέτουν μόνο οι διακόπτες διαρροής κατηγορίας Β.
Πλεονεκτήματα
- 2πολικοί μονοφασικοί διακόπτες διαρροής με πλάτος μόνο 2 στοιχεία, για εξοικονόμηση χώρου.
- Προστασία από ανεπιθύμητές ενεργοποιήσεις του διακόπτη διαρροής, λόγω των μη γραμμικών φορτίων.
- Θερμοκρασία λειτουργίας των διακοπτών διαρροής F200 τύπου B: -25 up to +60° C.
- Συνεργασία με μονάδες αυτόματης επαναφοράς μετά από σφάλμα.
Χαρακτηριστικά
- Ονομαστικό ρεύμα από 16 έως 125 A.
- Ευαισθησία: 30, 300 και 500 mA.
- Εκδόσεις στιγμίαίας ενεργοποίησης και επιλεκτικής λειτουργίας (selective).
- Συμμόρφωση με πρότυπα: EN 61008 και EN 62423.