Αυτή η νέα σειρά καλύπτει την αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για ολοκληρωμένη προστασία των ηλεκτρικών γραμμών σε κατοικίες, κτίρια γραφείων και επαγγελματικές εφαρμογές σε συνδυασμό με περιορισμό των διαστάσεων των ηλεκτρικών πινάκων.
Σε ανακαινίσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων η εξοικονόμηση του χώρου που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον πίνακα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% αφήνοντας χώρο για περισσότερες γραμμές αναχωρήσεων ή ακόμα και για ενσωμάτωση ελεγκτών οικιακού αυτοματισμού (όπως το ABB free@home ή το ABB i-bus® KNX).
Η νέα σειρά DS301C είναι διαθέσιμη σε ονομαστική ένταση από 6 έως 20 Α, με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 6 kA.
Επιπλέον αυτής της σειράς, μπορείτε για εξοικονόμηση χώρου μέσα στους πίνακες να χρησιμοποιήσετε τα μονοφασικά και τριφασικά RCBOs DSH201 και DS203, τη νέα Slim σειρά μικροαυτόματων ασφαελειών S200C, τις 1Φ και 3Φ λυχνίες ράγας LED μισού στοιχείου και τους νέους ραγοδιακόπτες μισού στοιχείο επίσης.
→ Μάθετε περισσότερα