Διακόπτες διαρροής – RCCBs

Προστασία από ηλεκτροπληξία και διαρροή προς γη

Διακόπτες διαρροής (RCCB) FH200
Η οικονομική σειρά για αποδοτικότητα και προστασία

Οι διακόπτες διαρροής (διακόπτες FI ή RCCBs) μας προστατεύουν από ηλεκτροπληξία στην περίπτωση που ερχόμαστε σε άμεση επαφή με μία ενεργή φάση του ηλεκτρικού δικτύου ή αν βρεθούμε σε επαφή με μη γειωμένο ή όχι καλά γειωμένο αγώγιμο περίβλημα συσκευής, το οποίο εξαιτίας σφάλματος βρίσκεται υπό τάση (έμμεση επαφή). Προϋπόθεση της ορθής λειτουργίας όλων των διακοπτών διαρροής είναι η τήρηση των κανόνων γείωσης (π.χ. η μη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής αντίστασης γείωσης) και βέβαια η χρήση τους σε δίκτυα που έχουν σημείο αναφοράς τη γη (δίκτυα ΤΝ, ΤΤ).

Οι διακόπτες διαρροής ανιχνεύουν τη διαφορά των ρευμάτων (διαφορικό ρεύμα IΔn) που ρέουν στους αγωγούς φάσεων-ουδετέρου. Σε περίπτωση που αυτή η διαφορά δεν είναι μικρότερη μίας ασφαλούς και καθορισμένης στάθμης, εκτελείται διακοπή της τάσης από το κύκλωμα των καταναλώσεων. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται γιατί αν δεν «επιστρέφει» στην πηγή ό,τι «έφυγε» από αυτή, σημαίνει ότι η διαφορά διέφυγε προς τη γη, πιθανόν μέσα από κάποιο ανθρώπινο σώμα. 

Οι διακόπτες διαρροής συνδέονται στους πίνακες μετά από το κύριο στοιχείο προστασίας (ασφάλειες ή κύριος μικροαυτόματος) και ακολουθούνται από τη συστοιχία των υπόλοιπων
μικροαυτόματων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Βασικά πλεονεκτήματα

 

Διακόπτες διαρροής (RCCB) F200
Η ολοκληρωμένη σειρά υψηλής απόδοσης

Οι διακόπτες διαρροής ανιχνεύουν τη διαφορά των ρευμάτων (διαφορικό ρεύμα IΔn) που ρέουν στους αγωγούς φάσεων-ουδετέρου. Σε περίπτωση που αυτή η διαφορά δεν είναι μικρότερη μίας ασφαλούς και καθορισμένης στάθμης, εκτελείται διακοπή της τάσης από το κύκλωμα των καταναλώσεων. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται γιατί αν δεν «επιστρέφει» στην πηγή ό,τι «έφυγε» από αυτή, σημαίνει ότι η διαφορά διέφυγε προς τη γη, πιθανόν μέσα από κάποιο ανθρώπινο σώμα. 

Εκτός από την προστασία που παρέχουν οι διακόπτες διαρροής στους ανθρώπους, προστατεύουν και έναντι πυρκαγιάς, δεδομένου ότι μία διαρροή ρεύματος προς γη μπορεί να υπερθερμάνει μέρη μίας συσκευής και ακολούθως να προκληθεί ανάφλεξη. Για τέτοιας φύσης προστασία, κυρίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιούνται διακόπτες διαρροής με διαφορικό ρεύμα (=IΔn) 0,3 A (300 mA), ενώ για απλή προστασία ανθρώπων γίνεται χρήση διακοπτών διαρροής με διαφορικό ρεύμα ενεργοποίησης 0,03 A (30 mA).

Βασικά πλεονεκτήματα

 

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Προϊόντα
Αρχεία
Loading documents

 

Select region / language