S800PV-S Μικροαυτόματοι Φ/Β

Προστασία στοιχειοσειρών με τάση 1.200 V DC και ρεύμα έως 125 Α

Η σειρά μικροαυτόματων που είναι ειδικά σχεδιασμένη για εγκαταστάσεις Φ/Β με τάση έως και 1.200 V DC. Διαθέτει διπλούς θαλάμους σβέσης τόξου, για να μπορεί να απομονώνει με ασφάλεια τα επικίνδυνα ηλεκτρικά τόξα που δημιουργούνται σε συνεχή τάση (DC). 


Πλεονεκτήματα    

  • Σύνδεση αγωγών συνεχούς τάσης (DC) ανεξαρτήτως πολικότητας
  • Ασφαλής απομόνωση όλων των πόλων
  • Δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω της μονάδας S800-RSU


Χαρακτηριστικά  
 

  • Ονομαστικό ρεύμα (In) 10…125 Α
  • Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος (Icu) 5 kA
  • Χαρακτηριστική καμπύλη αντίδρασης 4 In ≤ Im ≤ 7 In
  • Αριθμός πόλων 2, 3, 4
  • Αριθμός μηχανικών χειρισμών 8.500 (10-100 Α), 7.000 (125 Α)
  • Αριθμός ηλεκτρικών χειρισμών 1.500 (10-100 Α), 1.000 (125 Α)
  • Πρότυπα IEC/EN 60947-2
  • Πλήρης σειρά εξαρτημάτων που αποτελείται από πηνία εργασίας, πηνία έλλειψης τάσης, κινητήρες τηλεχειρισμού, βοηθητικές επαφές, χειριστήρια

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Διαβάστε περισσότερα

Select region / language