Selective main circuit-breakers – SMCBs. Μία καινοτομική πρόταση μικροαυτόματων για θερμική και μαγνητική προστασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που μπορούν να προσφέρουν υψηλή επιλεκτικότητα στους μικροαυτόματους που συνδέονται μετά από αυτούς (downstream), χάρη στην ικανότητα περιορισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης που προσφέρουν. Αποτελούν την ιδανική λύση προστασίας σε εφαρμογές διανομής ισχύος όπως data centers, νοσοκομεία, ή κτίρια γραφείων, λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας ενέργειας που μπορούν να προσφέρουν σε περίπτωση σφάλματος. Με αυτούς τους διακόπτες επικεφαλής ενός κλάδου διανομής, διασφαλίζεται η διακοπή μόνο του κλάδου που θα παρουσιάσει το σφάλμα και όχι ολόκληρης της εγκατάστασης.
- Απόλυτη επιλεκτικότητα μεταξύ του επικεφαλής επιλεκτικού διακόπτη και των κατάντη συνδεδεμένων μικροαυτόματων.
- Υψηλή ικανότητα περιορισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης (current limiting).
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την απομόνωση του υπό προστασία κλάδου.
Χαρακτηριστικά
- Οι διακόπτες επιλεκτικότητας είναι διαθέσιμοι σε έκδοση IEC με 1, 2, 3 ή 4 πόλους.
- 2 εκδόσεις με διαφορετικές χαρακτηριστικές καμπύλες αντίδρασης: Eselective και Kselective .
- Εναρμόνιση με πρότυπα: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350.