SMISSLINE TP

Υψηλή ευελιξία και ασφάλεια σε κρίσιμες εγκαταστάσεις

SMISSLINE TP: η ολοκληρωμένη λύση για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις για γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού: 

  • Εγκαταστάσεις δικτύων πληροφορικής και επικοινωνίας όπως τα data centers
  • Εγκαταστάσεις έργων υποδομής όπως αεροδρόμια, δίκτυα σιδηροδρόμων κ.α.
  • Νοσοκομεία, κλινικές κ.α.
  • Βιομηχανία, γραμμές παραγωγής κ.α.

Το πρώτο βυσματωτό σύστημα στον κόσμο εξασφαλίζει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των συσκευών χαμηλής τάσης σε υπό τάση συνθήκες χωρίς την απαίτηση για επιπλέον μέτρα προστασίας, τόσο για την εγκατάσταση όσο και για το προσωπικό. Πρόκειται για μία τεχνολογία που δίνει νέες προοπτικές στις δυνατότητες εγκατάστασης και συντήρησης των κυκλωμάτων χαμηλής τάσης. Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις όπου ο χρόνος και η διάρκεια συντήρησης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα, όπως αυτές των νοσοκομείων, των data centers, της βιομηχανίας, των αεροδρομίων κ.α.


Βασικά πλεονεκτήματα

  • Ασφάλεια: το σύστημα SMISSLINE TP επιτρέπει την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού της εγκατάστασης σε υπό τάση συνθήκες χωρίς την ανάγκη για επιπλέον μέτρα προστασίας.
  • Εξοικονόμηση χρόνου και χώρου 
  • Εύκολη και γρήγορη συντήρηση
  • Ευελιξία, εύκολη επεκτασιμότητα

 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλά ονομαστικά μεγέθη: Σύστημα μπαρών με είσοδο μέχρι τα 250 Α
  • 5 κατηγορίες συμβατών συσκευών όπως οι μικροαυτόματοι, οι διακόπτες διαρροής, οι απαγωγοί υπέρτασης, οι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας και οι αποζεύκτες
  • Διεθνείς εγκρίσεις και πιστοποιητικά
  • Προστασία finger-safe IP2XB
     

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Αξίζει να δείτε

 

Τι προσφέρουμε

Το σύστημα SMISSLINE TP περιλαμβάνει διαφορετικές συσκευές τύπου plug-in (βυσματωτές)

Οι βασικές προϊοντικές οικογένειες είναι:

  • Μικροαυτόματοι όλων των χαρακτηριστικών B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z με ονομαστικά ρεύματα από 0,5 έως τα 63 Α. Συσκευές με ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn σύμφωνα με το ΕΝ 60898-1 από 6 kA έως 10 kA και ονομαστική ικανότητα μέγιστου βραχυκυκλώματος σύμφωνα με το IEC 60947-2 μέχρι τα 50 kA. Διατίθενται επίσης συσκευές κατά UL 489 για την αμερικανική αγορά.
  • Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου ονομαστικής έντασης 25,40, 63 Α, αντοχής σε βραχυκύκλωμα 10 kA και ρευμάτων διαρροής 10, 30, 100, 300 και 500 mA για εναλλασσόμενα και συνεχή ρεύματα διαρροής.
  • Διακόπτες διαρροής σε 2πολική και 4πολική έκδοση και ονομαστική ένταση διαρροής 10,30 και 100 mA.
  • Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων MS325 και προσαρμογέας για MS116, MS132
  • Απαγωγοί υπερτάσεων OVR 
  • Αποζεύκτες IS404
  • Βάσεις πριζών, μετατροπείς και λοιπά εξαρτήματα
     

Προϊόντα και Διαθέσιμα αρχεία

Product browser
Documentation
Loading documents
Select region / language