OVR SL

Αντικεραυνικά για οδικό φωτισμό

Τα OVR SL είναι μία σειρά εξειδικευμένων απαγωγών υπερτάσεων για εφαρμογές οδικού φωτισμού σχεδιασμένη να αποτρέπει βλάβες λόγω κρουστικών υπερτάσεων σε φωτιστικά LED ή άλλης τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για οδοφωτισμό.

Λόγω των μεγάλων αποστάσεων των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στα φωτιστικά που συναντώνται σε δρόμους και εθνικές οδούς, υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης μεταβατικών υπερτάσεων. Το μεγάλο μήκος των καλωδίων που τροφοδοτούν τον φωτισμό συντελούν στο φαινόμενο. 

 

Πλεονεκτήματα     

  • Ολοκληρωμένη προστασία πυλώνων φωτισμού από υπερτάσεις που οφείλονται σε κεραυνικά πλήγματα.
  • Μειωμένα κόστη συντήρησης του συστήματος οδοφωτισμού: οι απαγωγοί υπερτάσεων αποτρέπουν βλάβες και αντικατάσταση των λαμπτήρων.
  • Εύκολος έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας των απαγωγών μέσω ενδεικτικών στην πρόσοψή του.
  • Εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης των απαγωγών οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν στη βάση του πυλώνα.


Χαρακτηριστικά 
 

  • Χαμηλή παραμένουσα τάση ≤ 1,1 kV, ιδανική και για λαμπτήρες LED και ρεύμα παροχέτευσης Imax = 15 kA.
  • Πολύ μικρές διαστάσεις. Εγκατάσταση των απαγωγών στη βάση του πυλώνα για εύκολη συντήρηση.
  • Προκαλωδιωμένοι για γρήγορη εγκατάσταση.
  • Βαθμός προστασίας IP 32 για αντοχή σε υγρασία και απαιτητικές κλιματικές συνθήκες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

Μάθετε περισσότερα

Select region / language