Απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης T1-Τ2

‘Οι απαγωγοί υπερτάσεων υψηλής ενέργειας, Κλάσης Τ1+T2, τοποθετούνται στον γενικό πίνακα Χ.Τ βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μεγάλων κτιρίων. Συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των Τ1 και Τ2, δηλαδή διαθέτουν υψηλό Ιimp, χαρακτηριστικό της κλάσης Τ1, και χαμηλό Up, χαρακτηριστικό της κλάσης Τ2.. Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη τεχνολογία στον χώρο των απαγωγών μέχρι τώρα με τους μοναδικούς απαγωγούς στην αγορά που διαθέτουν 2 θαλάμους σβέσης τόξων ικανούς να διακόψουν σφάλμα με υπερεντάσεις που φθάνουν τα 100 kA. Υποχρεωτική είναι η χρήση τους σε κτήρια που προστατεύονται από εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο ακίδος ή κλωβό Faraday) ή τροφοδοτούνται από εναέριες γραμμές. Μπορούν να απορροφήσουν πολύ υψηλή ποσότητα ενέργειας που προκαλείται από ατμοσφαιρικές υπερτάσεις με κυματομορφή 10/350 μs διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλή παραμένουσα τάση Up.

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των απαγωγών υπερτάσεων είναι το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν, το οποίο περιγράφεται από την τάση προστασίας (UP), (αποτελεί τη μέγιστη τιμή παραμένουσας τάσης που θα εφαρμοστεί στα άκρα της ηλεκτρικής εγκατάστασης) και το ρεύμα παροχέτευσης το οποίο συμβολίζεται με Iimp όταν αναφερόμαστε σε απαγωγούς κλάσης T1 και Imax όταν αναφερόμαστε σε απαγωγούς κλάσης T2. Εξίσου σημαντικά χαρακτηριστικά για τη σωστή επιλογή ενός απαγωγού υπερτάσεων είναι η ονομαστική τάση λειτουργίας (Un) αλλά και η μέγιστη τάση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στα άκρα του χωρίς να καταστραφεί (Uc).

Πλεονεκτήματα

  • Μονοπολικές εκδόσεις για ανεξάρτητη προστασία κάθε φάσης και του ουδέτερου ή 2πολικές και 4πολικές εκδόσεις.
  • Μέγιστη παραμένουσα τάση προστασίας Up ≤ 1,5 kV.
  • Κατάλληλα για δίκτυα γείωσης TN-S & TT, 230/400 V.

Χαρακτηριστικά

  • Imax 70 kA, 80 kA και 100 kA
  • Up ≤ 1,5  kV
  • Uc 255 V και 440 V
Final-image
Select region / language