Δεματικά υψηλής απόδοσης από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα δεματικά Ty-Met™ από ανοξείδωτο χάλυβα είναι η απόλυτη λύση για την εγκατάσταση καλωδίων σε ακραίες συνθήκες και επικίνδυνες περιοχές, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι βιομηχανίες πετροχημικών και επεξεργασίας τροφίμων, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ορυχεία, η ναυπηγική βιομηχανία και άλλα περιβάλλοντα υψηλής επιπκινδυνότητας.
Τα δεματικά Ty-Met της ABB:
- Παρέχουν υψηλή μηχανική αντοχή σε συνδυασμό με χημική ανθεκτικότητα και αντοχή στη θερμοκρασία.
- Διαθέτουν διεθνείς πιστοποιήσεις όπως: UL, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register και Det Norske Veritas
- Όλοι οι τύποι είναι διαθέσιμοι σε 316 βαθμούς ανοξείδωτου χάλυβα (βαθμός κατάλληλος για τη ναυτιλία), για επιπλέον αντοχή στη διάβρωση
- Είναι διαθέσιμα σε έκδοση μη επικαλυμμένη για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας ή σε πλήρως επικαλυμμένη με μη τοξική, ελεύθερη αλογόνου επίστρωση, για προστασία των καλωδίων και τα χέρια εγκαταστάτη και βελτιωμένη μόνωση μεταξύ ανόμοιων υλικών
- Μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα, με ειδικά εργαλεία χειρός για την κοπή και την στερέωση