Global site

Το website της ΑΒΒ χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας εδώ συναινείτε στη χρήση τους. Μάθετε περισσότερα

ABB Welcome

 

Έλεγχος εισόδου... με στυλ

Ένα εξελιγμένο τεχνολογικά σύστημα ελέγχου εξώθυρας εξασφαλίζει ασφάλεια και έλεγχο με τον πιο καλαίσθητο τρόπο. 

Με πλήθος λειτουργικών χαρακτηριστικών όπως ο έλεγχος από απόσταση, η καταγραφή ιστορικού κλήσεων από τις εσωτερικές οθόνες, η καθαρή και ευκρινής αποτύπωση της εξωτερικής εικόνας ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες αλλά και σχεδιαστικά έντονα σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό ύφος, η επιλογή ABB-Welcome αποτελεί μονόδρομο.

→ Γνωρίστε το σύστημα 

 

Μπουτονιέρες

Μία διαχρονική σχεδίαση, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Υποδεχτείτε τους επισκέπτες σας, μαγνητίστε τα βλέμματα τους.Οι εξωτερικές μπουτονιέρες θα καλωσορίσουν τους καλεσμένους σας και θα αποτελέσουν την πρώτη εντύπωση που θα ξεχωρίζει την επιλογή σας από τις κοινές συμβατικές.

 

Εσωτερικές μονάδες - οθόνες

ABB SmartTouch® 10"


H νέα οθόνη αφής που συνδυάζει 3 συστήματα σε 1! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μονάδα ελέγχου, ενημέρωσης ή κεντρικής διαχείρισης για όλο το σπίτι και σαν εσωτερική μονάδα του συστήματος ελέγχου εισόδου bus, ABB Welcome-M. Διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με smartphone ή tablet για απομακρυσμένη διαχείριση των κλήσεων από την είσοδο της κατοικίας. Κατά τη διάρκεια κλήσης με την εξώθυρα μπορεί να γίνει λήψη φωτογραφίας του επισκέπτη και να αποθηκευτεί στη μνήμη της οθόνης.

 

Οθόνες αφής IP Touch 7" & 10"


Με 2 εκδόσεις 7" και 10", οι νέες "έξυπνες" οθόνες είναι εδώ! Ο super slim σχεδιασμός τους, σε λευκό και μαύρο χρώμα, προσδίδει μία minimal αισθητική με πάχος χωνευτής τοποθέτησης μόλις 7,8 mm που θα σας συναρπάσει. Οι νέες οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ως θυροτηλεόραση ή ως κεντρική οθόνη ελέγχου του αυτοματισμού της οικίας σας.

 

Oθόνη αφής 7''


Εύκολη στη χρήση με εντυπωσιακή εμφάνιση και ακόμη πιο λεπτή σχεδίαση. Η οθόνη αφής 7'' αποτελεί το νέο μέλος του συστήματος ελέγχου εισόδου ABB Welcome-Μ σε λευκό και μαύρο χρώμα. Η μοναδική της σχεδίαση της επιτρέπει όταν τοποθετείται χωνευτά, το πάχος της να αγγίζει τα μόλις 7,8 mm. 

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

Τροφοδοσία Δικτύου ΑΒΒ