Calcule cuánto puede ahorrar

ABB Ability™ Energy and Asset Manager


ABBAbility_EnergyAssetManager_1183x353_ES

La solución ABB Ability™ Energy and Asset Manager es una plataforma digital avanzada que combina su gestión energética y de activos en una única herramienta web intuitiva. Con ella puede dar visibilidad a toda su cadena de distribución de energía y descubrir el estado y el rendimiento de sus activos en cualquier momento y desde cualquier lugar. La gestión energética y de activos con ABB Ability™ Energy and Asset Manager permite acceder a nuevas formas de mejora continua y generar ahorros de hasta un 20% en la factura de energía, un 40% en sus costes de mantenimiento, un 30% en los costes operativos y hasta el 100% de las paradas de servicio no planeadas. Use ahora esta herramienta para calcular el Retorno de la Inversión (ROI) y proyectar los ahorros gracias a una gestión energética y de activos digital e inteligente con ABB Ability™ Energy and Asset Manager.


Contact us banner2

 

Select region / language