Calefacción y aire acondicionado

Hoy en día, sentirse bien incluye la eficiencia energética. Esto es posible gracias a la automatización del hogar free@home. Tus clientes podrán ahorrar en la factura de la electricidad de una manera más precisa.

Calefacción y aire acondicionado

Calefacción y aire acondicionado

Comodidad y ahorro de energía. Con free@home se puede regular la temperatura ambiente de manera individual y totalmente personalizada, según el momento del día y la función de la estancia. En el modo ECO se puede reducir la temperatura automáticamente por las noches o cuando no se está en casa. La calefacción se puede apagar automáticamente cuando están abiertas las ventanas. De esta manera se puede mejorar el balance energético; tanto con radiadores convencionales como con suelo radiante.

Ventajas

- Calefacción personalizada.
- Para todo tipo de calefacción y climatización.
- Contribución a la eficiencia energética.
- Modo ECO.
- Control in situ o remoto mediante aplicación para smartphone y tablet.
- Apagado automático con ventanas abiertas.

Visión general de todas las funciones

Nuestra oferta:

Select region / language