Interruptores y sensores

Gama de producto: Zenit
Datos técnicos

- Dimensiones (Altura × Anchura): 44mm × 44mm
- Disponible con los siguientes iconos: persiana, luz, atenuador, scena

Articulo no.

Balancín, 1 canal
SR-2-N2xx

Balancín, 2 canales
SR-4-N2xx

Identificación de las funciones

Para la identificación de las funciones configuradas en los sensores de 1 canal y 2 canales.

Artículo no.

- Símbolo botón iluminación: SBL-N2xx
- Símbolo botón persiana: SBB-N2xx
- Símbolo botón atenuador: SBD-N2xx
- Símbolo botón scena: SBS-N2xx

Unidad sensor
Datos técnicos

- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad): 44mm x 44mm x 45mm
- Elementos de control: contactos táctiles arriba/abajo
- Pilotos: LED a modo de luz de orientación o como indicación del estado de conmutación
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Profundidad de montaje: 9mm

Artículo no.

1 canal
SU-F-1.0.PB.1

2 canales
SU-F-2.0.PB.1

Select region / language