Fácil puesta en marcha y configuración

1183x353_Header_System

Muchas ventajas en una. Free@home reúne todas las funciones útiles de una domótica confortable en un sistema fácil de entender. La propia puesta en marcha ya supone un menor esfuerzo, ahorrándose así un valioso tiempo de trabajo.

 

La forma más rápida para completar la automatización de la vivienda

292x146_System_PC_Tablet
Siempre operativo

Aprender a manejar el sistema es especialmete rápido, ya que resulta fácil de comprender y el asistente es muy esclarecedor. De esta manera, en poco tiempo puede presentarse ante sus clientes como un experto en automatización del hogar de gran innovación.

292x146_System_iPad_iPhone
Los ajustes hechos sencillez

La configuración y el funcionamiento de free@home son tan sencillos como navegar por una página web gracias a la aplicación gratuita. No se necesita ningún otro programa. Tú mismo puedes realizar configuraciones y cambios con cualquier ordenador o tablet del mercado; en HTML5 independientemente de la plataforma.

Información adicional

Select region / language