Beyond connected

Soluciones seguras, inteligentes y sostenibles para la subdistribución de la energía

Beyond connected, no importa la etapa del proyecto

Beyond connected, puesta en marcha simple e intuitiva

Beyond connected, siempre un paso por delante del mantenimiento

Las tecnologías digitales de ABB  transforman la distribución de energía, haciéndola más segura, inteligente y sostenible. 

Beyond connected es el conjunto de sistema de envolventes, dispositivos digitales y software de selección, configuración y colaboración para el desarrollo de soluciones de sub-distribución de energía de Baja Tensión.

Estas soluciones y herramientas digitales permiten ofrecer la protección, supervisión, medida y la gestión inteligente de instalaciones, más allá de la conectividad. Con nuestras soluciones escalables, podrá transformar digitalmente la distribución de energía de cualquier edificio público, comercial o industrial, poniendo a disposición del usuario información basada en datos a través de aplicaciones web locales o desde remotamente desde la nube. Gracias a su flexibilidad, las instalaciones existentes también pueden acceder a la nueva era digital con extrema facilidad y sin reemplazar ningún componente existente, lo que reduce el tiempo de instalación y configuración casi a cero y, a su vez, minimiza los costes de parada de la instalación.

Nuestras soluciones digitales permiten cumplir con los estándares más estrictos en eficiencia energética y obtener el control total de la distribución secundaria, ahorrando hasta un 20% eb el consumo en la instalación y reduciendo las emisiones de CO2 en un 15%. Todo ello con un abanico de soluciones seguras, inteligentes y sostenibles de ABB para todo tipo de cuadros secundarios de distribución que van más allá de la conectividad.

Para cualquier tipo de consultas

Contactános

Accede a la playlist en YouTube

Mira los vídeos tutoriales

¿No pudiste asistir al show de Innovación Virtual?

Clica para verlo

Beneficios principales

main-benefit-fast-implementation-in-any-type-of-installation_396x110
Rápida implementación en cualquier tipo de instalación

Nuestras soluciones flexibles y escalables se adaptan a todas las situaciones y aplicaciones, desde instalaciones nuevas hasta la renovación de instalaciones existentes en edificios públicos, comerciales o industriales de cualquier tamaño.

main-benefit-transparency-continuity-of-operations_396x110
Transparencia y continuidad de las operaciones

Supervise los datos, reciba alertas personalizadas y planifique de forma proactiva las intervenciones de mantenimiento para evitar costes y paradas inesperadas. Nuestras herramientas digitales no solo aumentan la transparencia, también ahorran tiempo y esfuerzo en todas las etapas del proyecto.

main-benefit-optimize-energy-and-facility-management_396x110
Optimice la gestión energética y del edificio

Configure y programe acciones automáticas para reaccionar a eventos imprevistos sin necesidad de intervenciones manuales, aumentando la eficiencia de su infraestructura de distribución de la energía.

Nuestra oferta

Arquitectura

Los componentes sigitales de ABB simplifican la arquitectura de la solución y permiten integrarla en cualquier aplicación. La configuración del sistema digital está guiada paso a paso. El usuario gestiona y analiza los datos recopilados en la interfaz web intuitiva, optimizando el consumo de energía e identificando todo tipo de riesgos para la continuidad de servicio de la instalación. Configure sus alertas personalizadas y configure las reglas de control automático para prevenir sobre consumos o accidentes y aumentar su productividad. El diagnóstico y los datos en tiempo real le permiten entender la energía de forma rápida e identificar mejoras de forma continua.

testbeyond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

ABB Connect Partner Hub


Diseñe o revise su solución de sub-distribución y fortalezca su negocio colaborando con expertos de ABB y otros profesionales del sector en el portal online ABB Connect Partner Hub, para diseñar, ofrecer e implementar soluciones integrales y servicios de valor añadido.


Para más información visite esta página.

×

Conecte su instalación


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plataforma digital innovadora de gestión energética y de activos para optimizar costes operativos. El usuario accede a la información personalizada de sus instalaciones desde cualquier punto y en cualquier momento, monitorizando, optimizando y precediendo las acciones de mantenimiento necesarias para mantener el rendimiento de sus operaciones.


cloudsnip

Para más información visite esta página.

×

Webserver InSite


Descubra el servidor web integrado de la solución System pro M compact® InSite, una herramienta digital local de gestión energética y de activos para su cuadro de sub-distribución.



Para más información visite esta página.

×

Unidad de control SCU100


La unidad de control de la solución System pro M compact® InSite recolecta todos los datos generados por los sensores y medidores y los pone a disposición del usuario a través del webserver integrado y los protocolos de comunicación estándar Modbus RTU, Modbus TCP o SNMP v1, v2 y v3 encriptado, permitiendo el control de la distribución de energía y la automatización de acciones para aumentar su eficiencia y productividad.



cloudproduct

Para más información visite esta página.

×

Aparamenta de protección modular


La oferta de soluciones modulares System pro M de ABB incluye el abanico más amplio y de más calidad del mercado en protección magnetotérmica, protección diferencial, protección contra sobretensiones, dispositivos de maniobra, control, señalización y medida.



Para más información visite esta página

×

Contadores de energía y analizadores de red


• Contadores modulares multifunción: dispositivos de medida con certificación MID para control de consumos y costes de forma parcializada. La solución compacta más inteligente del mercado.
beyond2 beyond3

Para más información visite esta página



• Analizadores de redes digitales: dispositivos de medida en panel para garantizar el análisis energético de la distribución de energía. Funciones de medida con precisión Clase 0,5S, análisis de parámetros eléctricos y calidad de red.


beyond1

Para más información visite esta página

×

Señales Entrada/Salida digitales


Módulos modulares de E/S digitales para digitalizar los estados de la aparamenta, controlarla remotamente o integrar lecturas de sensores y medidores de pulsos.



Para más información visite esta página

×

Dispositivos de control y automatización


La gama de dispositivos de control inteligente de ABB permite automatizar la gestión de sus aplicaciones de forma segura y flexible:


  • • Bajo consumo y operación silenciosa
  • • Funciones de señalización
  • • Control remoto de circuitos
  • • Máxima fiabilidad operativa


Para más información visite esta página


Aplicaciones, referencias y herramientas


Productos relacionados

Select region / language