Ahorre tiempo y costes en cada cuadro.

oems_reduced
TruONETM substituye el diseño tradicional de un cuadro de conmutación con múltiples elementos por una única unidad Plug&Play de máxima fiabilidad y sencillez de uso.

Gracias a TruONE, los cuadristas ya pueden simplificar las tareas de instalación y mantenimiento garantizando al mismo tiempo una fiabilidad a prueba de fallos. Es el primer interruptor conmutador automático del mundo que incorpora realmente el interruptor y el controlador en una sola unidad perfectamente integrada. 


Facilidad de instalación
Reduce el tiempo de instalación en un 80%.
 

¿Por qué perder tiempo montando un cuadro de conmutación ATS diseñado con numerosos com­ponentes y hasta 20 cables de conexión?, ¿por qué invertir tanto tiempo en pruebas y test de funcionamiento? TruONETMes el primer interruptor conmutador automático que integra todo lo que necesita, incluido el controlador con una HMI des­montable. Puede instalarse con un sólo cable y en envolventes estándares.

Consulte las opciones de instalación de su HMI con TruONE: Enlace a YouTube

Acelere su proyecto
Reduce el tiempo de puesta en marcha en un 80%. 

Gracias a la funcionalidad de puesta en servicio automá­tica de TruONE®, ahora ya es posible acortar todavía más los plazos de su proyecto. Las funciones pre configuradas pueden cargarse desde el PC a TruONE®, minimizando el riesgo de errores humanos y reduciendo el tiempo de puesta en marcha en un 80%.


Continuidad de servicio
TruONETM incluye mantenimiento predictivo, autodiagnóstico y módulos críticos reemplazables por el usuario que simplifican las tareas de mantenimiento, y disminuyen notablemente los costes de servicio y los períodos de inactividad. 

Disponibilidad global
TruONETM cumple con las normas IEC, UL y GB, lo que simplifica el diseño de cuadros de conmutación para cualquier zona geográfica y tipo de instalación. Y la asistencia global de ABB está siempre disponible en cualquier momento. 

Optimización de la logística
TruONETM cubre una amplia gama de tensiones, desde 200 a 480 V CA (con una tolerancia de +/-20 %), lo que permite limitar la cantidad de referencias en stock (SKU), redu­ciendo el inventario y ahorrando espacio en el almacén.

Ahorro de espacio
TruONETM está diseñado para incorporar accesorios enchu­fables de fábrica y montados in situ, lo que permite aho­rrar espacio en el interior del cuadro. El uso de envolven­tes estándares está previsto incluso en casos de requisitos especiales del cliente.

Eche un vistazo a todos los accesorios que hacen que la instalación TruONE sea muy sencilla. Enlace a YouTube
Picture1
Documentos relacionados con TruONE ATS
Loading documents
Select region / language