Serie SNK
Innovadora gama disponible en tecnologías PI-Resorte (inserción por empuje y resorte), mordaza y enchufable; con accesorios comunes.
Apta para aplicaciones en todo el mundo y bajo condiciones exigentes (tales como entornos peligrosos, sector ferroviario, industria naval, solar, etc.)
Principales ventajas
- Conexiones inteligentes: la tecnología PI-Resorte de ABB permite realizar el conexionado un 50 % más rápido, con menor esfuerzo y reduciendo el tiempo de preparación de los conductores.
- Con la tecnología de mordaza de ABB no tendrá que programar tareas de re-apretado de los tornillos.
- Logística inteligente: las gamas SNK PI-Resorte y de mordaza comparten accesorios comunes, reduciendo el inventario hasta en un 50%.
- El proceso de selección y de instalación es más rápido, gracias a la optimización de los accesorios y a las ejecuciones enchufables de conexión directa.
- Diseño inteligente: evite errores de montaje y cableado gracias al diseño de la Serie SNK: diseño asimétrico y con una mayor superficie de marcado, plana y visible.
- Excelente visibilidad del etiquetado gracias a su exclusiva ubicación en la parte superior.
Características principales
- Funciones y soluciones: de paso, tierra, seccionable, portafusible, doble y triple piso, comprobación y medida, clasificación y maniobra.
- Exclusivo con la Serie SNK: placas de cierrre y separadores de circuito comunes para diferentes tipos y tamaños de bornas.
- Práctico doble canal central que permite configuraciones múltiples: interconexión, comprobación y medida.
- Ahorro de tiempo e inventario, gracias a los puentes de conexión aislados, de montaje a presión, divisibles y diisponibles en versión de hasta 50 polos.
- La superficie plana de marcado permite la identificación mediante cartas de etiquetas, etiquetas adhesivas o el pre-marcado manual.
- Ahórrese tiempo de instalación con nuestros productos de fijación a presión sin tornillos: bornas de tierra, topes de retención, clavijas y puentes de conexión.