Bornas de conexión PI-Resorte

Las ventajas de dos tecnologías en una sola conexión


La gama de bornas de conexión SNK PI-Resorte ofrece las ventajas de las tecnologías push-in (inserción por empuje) y resorte, además de suponer un ahorro de tiempo, una reducción del inventario y un aumento de la seguridad de la instalación.
 

Principales ventajas

  • Ahorro del 50 % en el tiempo de conexión con la técnica PI (push-in o inserción por empuje).
  • Menor esfuerzo y tiempo de preparación del conductor con la técnica resorte.
  • Ahorro de hasta un 15 % de espacio en el armario gracias a su diseño compacto.
  • Las gamas SNK PI-Resorte y de mordaza comparten accesorios comunes, reduciendo el inventario hasta en un 50%.
  • Evite errores de montaje y cableado gracias al diseño de la Serie SNK: diseño asimétrico y con una mayor superficie de marcado, plana y visible.  
  • Ahórrese tiempo de instalación con nuestros productos de fijación a presión sin tornillos: bornas de tierra, topes de retención, clavijas y puentes de conexión.

 

Características principales

  • Capacidad de conexión de 0,2 a 25 mm² (de 26 a 4 AWG).
  • Conexión PI-Resorte en acero inoxidable de gran resistencia a la corrosión.
  • Inserción y extracción fluida del destornillador.
  • Ahorro de tiempo e inventario, gracias a los puentes de conexión aislados, de montaje a presión, divisibles y diisponibles en versión de hasta 50 polos.
  • La superficie plana de marcado permite la identificación mediante cartas de etiquetas, etiquetas adhesivas o el pre-marcado manual.
  • Certificada para aplicaciones en todo el mundo: industriales, comerciales, solares, ferroviarias, navales y en entornos peligrosos.

¿Necesita más información?

Destacados

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language