Bornas de conexión enchufables

Optimice el proceso de ensamblaje y conexionado de sus equipos

Las bornas de conexión enchufables están diseñadas para mejorar la eficiencia del cableado de aquellos equipos compuestos por subconjuntos de montaje (cablear y conectar).

Principales ventajas

  • Las bornas de conexión enchufables están diseñadas para mejorar la eficiencia del cableado de aquellos equipos compuestos por subconjuntos de montaje (cablear y conectar).
  • Conexión un 80 % más rápida gracias al sistema enchufable.

Características principales

  • Capacidad de conexión de 0,22 a 4 mm² (de 24 a 12 AWG).
  • Tecnologías: mordaza, PI-Resorte y ADO system® (IDC).
  • Funciones: de paso, doble piso, seccionable, portafusible; para uno o dos conectores.
  • Pines de codificación para discriminar posición de montaje de las clavijas.
  • Dispositivo de bloqueo para retener la clavija en la borna de conexión.

¿Necesita más información?

Destacados

 

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language