Bornas de conexión Entrelec para aplicaciones ferroviarias

Las bornas de conexión preferidas para equipos rodantes e infraestructuras ferroviarias

Las bornas de conexión Entrelec para aplicaciones ferroviarias constituyen la gama más completa del mercado, reconocida en el mundo entero al agrupar todas las tecnologías de conexión.

Principales ventajas

  • Un único proveedor para todas sus necesidades de conexión gracias a nuestra amplia oferta.
  • Reduce hasta en un 80 % el tiempo de cableado gracias a la combinación de la función enchufable y las tecnologías PI-Resorte o ADO System®.
  • Utilice nuestras bornas de conexión en aplicaciones exigentes tales como túneles gracias a que nuestros materiales plásticos cumplen con los  requisitos más exigentes de comportamiento frente al fuego.

Características principales 

  • Capacidad de conexión de 0,6 a 185 mm² para aplicaciones de control y de distribución de energía.
  • Tecnologías para equipos rodantes: ADO System® (IDC), PI-Resorte, resorte, conexión rápida por faston, espárrago.
  • Tecnologías para infraestructuras ferroviarias: mordaza, ADO System® (IDC), PI-Resorte, resorte, espárrrago.
  • Funciones: de paso, seccionable, portafusible, portacomponentes, enchufable.
  • Altas prestaciones frente al fuego: I2F2, V0, HL3 R22.

¿Necesita más información?

Destacados

 

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents
Select region / language