Nuevos bloques de distribución DBL
El exclusivo diseño compacto y modular de nuestros bloques de distribución permite una fácil instalación además de una rentable polivalencia funcional.
Principales ventajas
• La ventaja de 3 configuraciones en 1 producto: Repartidor unipolar o multipolar, y concentrador
• Tapa funcional que facilita identificación y cableado
• 1500V CC, adaptado a las tendencias más recientes de los inversores solares
• Reduce los costes de cableado, de inventario y de los materiales.
• Reduce el tiempo de montaje en un 80%
Características principales
• Gama desde 80A hasta 400A
•Resalte de acoplamiento para crear configuraciones multipolo compactas
• Etiquetado (L1, L2, L3, N, tierra) suministrado con cada bloque
• Tapa reversible, con apertura en ambos sentidos y sujeción a presión
• Compatible con conductores de aluminio o cobre