Potencia en el vehículo

Innovadoras tecnologías de material rodante

train

ABB trabaja en todo el mundo con fabricantes de vehículos y operadores de transporte líderes, y ofrece una amplia oferta de material rodante.

IRIS (International Railway Industry Standard). Promovida por los fundadores de esta iniciativa (Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens Transportation Systems y Bombardier Transportation), UNIFE y respaldada por los operadores, integradores de sistemas y fabricantes de equipos, IRIS complementa la norma de calidad ISO 9001, reconocida en todo el mundo, introduciendo requisitos específicos para el sector ferroviario.

Las fábricas de productos de baja tensión de ABB cuentan con la certificación IRIS y suministran una amplia gama de componentes para satisfacer los niveles de calidad reconocidos mundialmente por los fabricantes de ferrocarriles.


Productos principales

ABB trabaja en todo el mundo con los fabricantes de vehículos y operadores de transporte más importantes, y cuenta con una amplia cartera de productos para material rodante. Para la instalación de interruptores automáticos a bordo, es necesario garantizar unos altos niveles de seguridad. La certificación IRIS garantiza que los componentes ferroviarios satisfacen unos niveles de calidad aceptados a nivel mundial para cumplir con los requisitos de los diferentes países, los estrictos requisitos reglamentarios y los elevados estándares de calidad exigidos.

Además, es necesario satisfacer las normas ferroviarias:

  • Normas sobre humos e incendios; norma de seguridad del diseño relativa al encendido de llamas y extinción de incendios, emisión de humo para productos a bordo de los vehículos. ABB ofrece interruptores automáticos en caja moldeada que satisfacen las normas NF F 16-101/102 y EN45545.
  • Norma sobre impactos y vibraciones; los estrictos requisitos funcionales están destinados a cualificar los productos como aptos para su instalación a bordo en entornos de funcionamiento con vibraciones. ABB ofrece interruptores automáticos en caja moldeada que satisfacen la norma IEC61373.
Bornas de conexión Entrelec para aplicaciones ferroviarias
Select region / language