Menos componentes y cableado simplificado
En un mundo cada vez más acelerado, es fundamental poder integrarse rápida y eficazmente con los sistemas ya existentes. Basta con instalar el dispositivo en un contactor AF para digitalizar las operaciones, sin aumentar la anchura del contactor. Los dispositivos Novolink son rentables y permiten el retrofit de contactores AF de 24 V CC ya existentes. En estos casos, solo es necesario modificar el cableado de control.
Transforme su cartera actual
Novolink utiliza componentes estándar, como los contactores AF, para llevar su actual solución a otro nivel de innovación. Sin necesidad de gran formación, Novolink le abre nuevas posibilidades de especialización.
Menos esfuerzos de ingeniería
Un entorno industrial es un espacio complejo, por lo que los dispositivos Novolink han sido diseñados para optimizar la monitorización y protección de motores de alta gama. Su funcionalidad inmediata garantiza la simplicidad en la planta de producción y más allá. Los mandos estándar están listos para usarse sin ingeniería añadida y no hay necesidad de caros cableados especializados ni de formación adicional. La programación se simplifica drásticamente, ya que todos los datos están disponibles desde un único nodo que constituye el alimentador. La protección de sus motor se puede personalizar según las necesidades de su aplicación.