El nuevo analizador de energía ABB EQmatic es una solución compacta para monitorizar, almacenar datos, visualizar y analizar la información sobre la energía y el consumo a través del protocolo de comunicación M-bus. La interfaz de usuario (webserver) puede configurarse de manera individual en base a unos requisitos específicos y hace posible la ubicación de los consumos de energía y la optimización de los costes energéticos de manera sostenible.
Principales ventajas:
- Reducción de costes e incremento en el ahorro de energía.
- Apoyo en la implementación de sistemas de gestión energética como por ejemplo el ISO 50001.
- Puesta en marcha e instalación rápida y sencilla, no hace falta ningún software adicional.
Características principales:
- Detección automática de medidores EQ de ABB (Series A y B).
- Almacenamiento de datos local.
- Análisis de datos y exportación a través de la interfaz de usuario.
La puesta en marcha y el funcionamiento se realizan a través de la interfaz gráfica webserver. Para una monitorización detallada los dispositivos ofrecen varias funciones de análisis, función comparativa, análisis de costes según el consumidor de energía, valores instantáneos, etc. El panel de control puede configurarse para ofrecer una rápida visión general de los datos más relevantes y gráficos analíticos de acuerdo a las necesidades del cliente. El dispositivo cuenta con varias funciones de exportación para ayudar al estudio posterior de los datos.
Analizador de consumo QA/S 3.16.1, 16 canales, M-Bus
El analizador de consumo de 16 canales puede utilizarse para analizar hasta 16 mediciones M-Bus.
Analizador de consumo QA/S 3.64.1, 64 canales, M-Bus
El analizador de consumo de 64 canales puede utilizarse para analizar hasta 64 mediciones M-Bus.