Contadores de energía EQ

La información es la clave

Para cualquier gestor de servicios públicos, propietario o encargado de gestionar recursos energéticos de una empresa o instalación eléctrica, un contador de energía general y la información que proporciona normalmente no son suficientes. Una factura y ninguna información de dónde o por qué se pierde energía. La medida auxiliar (conocida como submedición), por el contrario, ofrece una imagen mucho más detallada del consumo energético. Ayudan a identificar áreas específicas en las que es demasiado alto el consumo energético y los puntos básicos en los que hay que hacer inversiones. Con contadores de energía adicionales podrá examinar los detalles de su consumo energético y tomar medidas donde más se necesiten. 
En la publicación World Energy Outlook de 2012, la IEA (International Energy Agency) subraya que “Una proporción significativa del potencial para mejorar la eficiencia energética, 4/5 del potencial en el sector de la construcción y más de la mitad en el sector de la industria, todavía están sin explotar”. ¿Está haciendo su empresa u organización lo suficiente para reducir su consumo energético?

Los contadores de energía EQ son la nueva gama de contadores auxiliares de ABB para obtener eficiencia energética. Los contadores EQ se ofrecen en tres series y hasta cinco niveles de funcionalidad en cada serie, y en versiones monofásicas o trifásicas.

  • La serie A es la serie de contadores avanzados para instalaciones hasta 80 A en conexión directa o a través de transformadores, tanto para intensidad como para tensión (CT/VT).
  • La serie B representan los contadores de prestaciones intermedias para instalaciones hasta 65 A en lectura directa o a través de transformador (CT).
  • La serie C, la más competitiva, va dirigida a la submedición de energía hasta 40 A con conexión directa.

¿Necesita más información?

 

Destacados

 

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents

 

Select region / language