La nueva unidad de control CMS-700 completa la gama de sistemas de monitorización de circuitos, que permiten el sistema de medición multicanal en alternancia (AC) así como en corriente continua (DC). El CMS consiste en una unidad de control y sensores, permitiendo un fácil monitoreo de las líneas individuales de una instalación.
CMS-700 permite un seguimiento detallado del consumo de energía de hasta 96 sensores (96 líneas monofásicas o 32 3 o una mezcla de los dos hasta el límite de 96 sensores). Fácil de instalar, es una solución versátil y eficiente, que se puede integrar en paneles ya cableados.
Utilizando el servidor Web integrado, la unidad de control CMS-700 proporciona un fácil acceso a la recolección de datos, análisis y descarga con el fin de optimizar el consumo de energía, la eficiencia y la gestión de la energía del sistema. Todas las unidades centrales CMS-700 se pueden acceder remotamente a través de diferentes protocolos de comunicación.
Beneficios:
- Fácil de instalar en los sistemas existentes que ya están cableados
- Tiempo de instalación reducido: los componentes se ligan sobre un cable plano que lleva a una descripción excelente en la unidad de distribución
- Sistema de monitorización compacta para bifurcación multicanal en corriente alterna (AC) y en corriente continua (DC)
- Escalabilidad de la solución, ya que el usuario puede elegir libremente el número de puntos de medición que necesita
- Máxima seguridad de datos gracias a la encriptación SNMP v3 y el certificado SSL
- Sin necesidad de software externo: el servidor Web integrado Plug & Play permite una visibilidad clara del consumo de energía a nivel de sucursal
- El firmware actualizable del CMS-700 siempre le proporciona la última versión del producto en términos de funcionalidades y seguridad
Características:
- Mediciones extremadamente precisas y eficientes de corrientes de AC, DC o mixtas de hasta 160 a (TRMS) gracias a sensores con una anchura de 18-25 mm
- Los parámetros se procesan a través de la unidad de control que gestiona hasta 96 sensores (hasta 96 líneas monofásicas, o líneas 32 3-fase o una mezcla de hasta 96 sensores)
- Soporte de varios protocolos de comunicación: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP v1/v2 y V3 encriptados
- Fácil acceso para la recopilación de datos (valores históricos y online) y la exportación rápida de datos proporcionada por el servidor Web integrado
- Notificación de alarmas vía correo electrónico y servidor FTP