System pro M compact® ha sido específicamente desarrollado para cumplir con los requerimientos de gestión energética y de activos a través de la monitorización y el control del flujo de la energía en los cuadros de sub distribución.
En el marco actual, donde la eficiencia energética y la continuidad operacional se están convirtiendo en imprescindibles, la gama InSite ayuda a los usuarios a detectar riesgos en términos energéticos gracias a su total transparencia, diagnosis constante y notificaciones a tiempo real. Permite la programación de acciones y avisos que permiten reaccionar de forma instantánea a ciertos eventos o superación de valores límite, mejorando la continuidad operacional y ahorrando hasta un 20% en costes energéticos.