S 200 MT UC para el mercado de la tracción
Interruptores automáticos para aplicaciones en CA y CC para la industria de la tracción
La serie S 200 MT UC amplía la gama System pro M compact® de ABB con un interruptor automático para aplicaciones de CC y AC para la industria de la tracción. El S 200 MT UC impresiona por sus elevadas prestaciones y la consiguiente enorme cantidad de homologaciones. Su elevado poder de corte, su flexibilidad para CA y CC y el cumplimiento de las principales normativas internacionales y locales lo hacen realmente único.
Principales ventajas
- Apropiado para CA y CC.
- Alto poder de corte para intensidades en CA y CC.
- Múltiples homologaciones para un uso universal del interruptor.
- Todos los accesorios System pro M compact® se pueden combinar fácilmente.
Características principales
- Clasificación 3 según la normativa NFF 16-101/102 (I2-F3).
- Hazard level R26/HL3 según la normativa EN 45545-2.
- Indicador de posición de contactos integrado para mostrar visualmente la posición real de los contactos principales.
- Todas las principales homologaciones están impresas por láser en la carcasa del interruptor para su fácil identificación.