Interruptores automáticos de alto poder de corte
Los S800 y S500 son la primera opción —en todo el mundo— para aplicaciones industriales agresivas y energías renovables. Gracias a la innovadora tecnología de extinción de cortocircuitos, los interruptores automáticos S800 y S500 son la solución ideal cuando el tamaño y el rendimiento son decisivos. Si bien es cierto que, a lo sumo, pueden actuar como alternativa a los fusibles, y sus aplicaciones son muy variables: edificios, industria del transporte o energías renovables.
Principales ventajas
- Solución compacta y fiable para la protección magnetotérmica con poderes de corte de hasta 50 kA.
- Gracias a su innovador diseño, el S800 brinda una oportunidad de ahorrar costes en instalaciones, como la protección de los strings de una planta solar o paneles de automatización de fabricantes de maquinaria, donde los costes dependen principalmente del tamaño y del tiempo de la instalación.
- La gama de interruptores automáticos modulares S800 y S500 se completa con una amplia oferta de accesorios que expande las funciones del interruptor automático modular, no solo como dispositivos de protección, sino también de control y monitorización a distancia de la instalación.
Características principales
- Amplia gama de interruptores automáticos de alto poder de corte con intensidades nominales desde 6 A a 125 A, con un poder de corte de hasta 50 kA.
- Los interruptores automáticos S800PV-S para aplicaciones fotovoltaicas están especialmente diseñados para la protección de los strings de la instalación, gracias a disponer de intensidades nominales entre 10 a 125 A, y tensiones hasta 1200 V CC.
-
S800-SCL SR: Limitador de corriente de cortocircuito autorearmable: combinado con un interruptor automático S800 o un guardamotor, puede alcanzar un poder de corte de 50 kA a 690 V CA.
- Identificación clara de la causa del disparo gracias a la posición TRIP de la maneta del interruptor.
- La gama S500 brinda la opción de regular la intensidad nominal de disparo en función de las necesidades de la aplicación.