Interruptor seccionador para aplicaciones fotovoltaicas S800PV-M-H

El S800PV-M-H está exclusivamente disponible como dispositivo bipolar hasta 100 A y 1000 V CC con Icw=1,5 kA conforme a IEC 60947-3

Puede que este seccionador sea pequeño en dimensiones, pero es un gigante en cuando a prestaciones. Con un rango de intensidades nominales hasta 100 A, cubre una amplia gama de posibilidades. Al mismo tiempo, el compacto S802PV-M-H presenta una anchura de solo 54 mm. Por consiguiente, el espacio que ocupa es mínimo.

Principales ventajas     

  • 50% menos de pérdidas de energía si se compara con un diseño tetrapolar.
  • Sin declasamiento hasta temperaturas de servicio de 60 °C.
  • Muy compacto gracias a su anchura de 54 mm.
  • Categoría de uso DC-21A.

Características principales   

  • Menos pérdidas de energía gracias al nuevo diseño bipolar.
  • Ahorro de espacio en la caja de strings.
  • Menores costes de inversión.

¿Necesita más información?

Más información sobre

Select region / language