Interruptor seccionador para aplicaciones fotovoltaicas S800PV-M

El S800PV-M permite el seccionamiento de los strings hasta 125 A y 1200 V CC con Icw=1,5 kA conforme a IEC 60947-3

Con un diseño muy compacto para su instalación en carril DIN, el interruptor seccionador S800PV-M ofrece propiedades de aislamiento relevantes para la seguridad. Como interruptor principal en sistemas fotovoltaicos, permite aislar de forma segura todo el lado de CC, de forma local o remota.

Principales ventajas     

  • Aislamiento fiable de intensidades nominales hasta 125 A a temperaturas de servicio hasta 60 °C sin ninguna pérdida.
  • Apertura segura de circuitos óhmicos e inductivos (puede haber cargas inductivas con líneas de gran longitud).
  • Amplia gama de accesorios.

Características principales   

  • Mínimas dimensiones con máxima eficiencia.
  • Desconexión segura de todos los polos.
  • No se debe tener en cuenta ninguna polaridad en el conexionado.
  • Posibilidad de conmutación a distancia mediante el mando motor S800-RSU.   

¿Necesita más información?

Más información sobre

Select region / language