Los interruptores diferenciales F200 Clase B están diseñados para aplicaciones industriales en la que existe un creciente uso de dispositivos como convertidores de frecuencia, equipos médicos y sistemas SAI. Aseguran protección contra contactos indirectos y son la mejor elección para garantizar la seguridad en la instalación gracias a la detección precoz de las corrientes de fuga con componentes en corriente continua o altas frecuencias.
Los diferenciales más habituales son de Clase A o AC, pero son incapaces de detectar estas tipologías de corrientes de fuga. Además, estas corrientes de fuga hacen que los dispositivos de Clase A sean insensibles a corrientes de fuga de CA y pulsantes de CC, y generan un mayor riesgo para la seguridad. Con el uso de los interruptores diferenciales de Clase B en tales aplicaciones podemos garantizar la protección completa de toda la instalación. Por esta razón se consideran dispositivos de intensidad universales, ya que proporcionan protección contra todas las ondas de fuga posibles enumeradas en la norma EN 62423.
Los interruptores diferenciales Clase B son apropiados para circuitos no lineales que pueden generar fugas de corriente continua elevadas (superior a 6 mA) y/o componentes de alta frecuencia, por ejemplo rectificadores monofásicos o trifásicos, rectificadores con corrección del factor de potencia o inversores.
Principales ventajas
- Versiones monofásicas en dos módulos de anchura, únicos en el mercado.
- Elevada resistencia ante potenciales disparos intempestivos.
- Extensa gama de accesorios.
- Selectividad y coordinación total con la mayoría los dispositivos ABB.
- Posibilidad de acoplar unidades de reconexión automática y mandos motores.
- Homologaciones IMQ (Italia) y VDE (Alemania).
- Preparado para instalarse en condiciones climáticas extremas, de -25 a +60 °C.
Características principales
- Intensidad nominal: desde 16 A hasta 125 A.
- Sensibilidades disponibles: 30, 300 y 500 mA.
- Disponible en versiones instantáneas y selectivas.
- Terminales System pro M Compact de 5, 35 y 50 mm2 para uso industrial.
- Certificado conforme a las normativas EN 61008 y EN 62423.
- Disponible en versiones monofásicas o en redes trifásicas con o sin neutro.