Interruptores horarios digitales y analógicos

Personaliza tu consumo de energía

digital-and-analog-time-switches-banner-web_1183x353

En tiempos de creciente consumo de energía y escasez de recursos, la gestión energética adquiere un papel importante en nuestra vida diaria.

Adaptar el uso de la energía a las necesidades individuales es una forma sencilla pero eficaz de ahorrar hasta un 50% de energía de promedio. Con los interruptores horarios digitales y analógicos de ABB, la iluminación, la calefacción, la ventilación y el riego se pueden controlar de acuerdo con cualquier horario personalizado.

Configura fácilmente los interruptores horarios digitales con la nueva aplicación DBT Timer, que te permite transferir o crear nuevos programas, ver parámetros, controlar salidas de relé y mucho más. Por lo tanto, además de ahorrar energía para tus clientes, también ahorrarás hasta un 80% en tiempo y esfuerzo de puesta en servicio.

¿Necesita más información?

Principales beneficios

energy-efficiency-pictogram_293x110

Eficiencia energética

  • Utilice solo la energía que se necesita
  • Según la aplicación y el nivel de automatización, los clientes pueden ahorrar hasta un 50% de energía.
continuous-operation-pictogram_293x110

Operación continua

  • Controlar la activación de cargas eléctricas en una instalación
  • Batería interna habilitada para mantener los fallos temporales de la fuente de alimentación 
vast-choice-of-programs-pictogram_293x110

Vasta variedad de programas

  • Programaciones diarias, semanales y anuales 
  • Funcionalidades astronómicas y crepusculares 
  • Programa estándar, de impulso, cíclico, aleatorio y festivo 
ease-of-use-pictogram_293x110

Facilidad de uso

  • Instalación rápida, flexible y a prueba de errores 
  • Configuración rápida y sencilla de interruptores horarios digitales gracias a la aplicación intuitiva 
  • La fácil accesibilidad del dial en la parte frontal del interruptor horario analógico garantiza una programación precisa 

Areas de aplicación

Los interruptores horarios digitales y analógicos, así como los interruptores crepusculares analógicos, controlan los sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y riego de acuerdo con horarios personalizados en aplicaciones residenciales, de varios apartamentos, comerciales e industriales, tales como: 


  • Jardines públicos
    Activar y desactivar sistemas de riego o fuentes en un momento determinado 

  • Escaparate
    Encender y apagar los focos a una hora definida o según el amanecer y el atardecer gracias a las funciones astronómicas integradas 

  • Oficinas
    Controlar la calefacción, iluminación, ventilación o bajar y levantar persianas en un momento específico 

  • Fábricas o almacenes
    Controlar el sistema de iluminación en varias habitaciones gracias a la extensión de canal que permite que el interruptor horario anual controle hasta 8 relés 
digital-and-analog-time-switches-application-areas-infographic_593x430



mobile-pictogram_58x88

Ahorre hasta un 80% del tiempo de puesta en marcha

dbt-timer-app

Fácil programación a través de teléfono móvil o tableta


  • Los interruptores horarios digitales se pueden programar fácilmente a través de la aplicación "DBT Timer" que está disponible para Android e iOs 

  • Ver parámetros, crear nuevos programas, cambiar la configuración y sincronizar a través de Bluetooth® 

  • Simplemente transfiere programas de un dispositivo a otro copiando las configuraciones existentes 

Resumen de la gama

Oferta relacionada

Select region / language