Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Medida y monitorización de energía

La eficiencia energética es una prioridad

La correcta gestión del suministro de la energía eléctrica es una prioridad. Sin medir el uso energético es difícil potenciar la eficiencia.
Realizar mediciones en instalaciones eléctricas puede ahorrar esfuerzo y el dinero. Agregar contadores de energía orientados a la submedición y un sistema de monitorización de la intensidad de cada circuito permite el control del uso de la energía, a nivel general y en cada uno de los circuitos de salida.

Beneficios

  • Capacidad para identificar dónde se podría ahorrar energía, derivada de la información detallada del uso de la energía.
  • Imputación de los gastos de la energía.
  • Supervisión del suministro eléctrico, tanto para intensidades en AC como en CC.

Características

  • Hay tres series de contadores de energía, incluyendo versiones de lectura directa a  40 A, 65 A y 80 A o de lectura a través de transformador de corriente.
  • Amplia gama de funcionalidades, desde las más básicas hasta las más avanzadas, incluyendo lectura de energía activa/reactiva, generada/importada, tarifas, demanda máx/mín, histórico de valores, perfiles de carga, armónicos, distorsión armónica total (THD), etc.
  • Opción de comunicación integrada ModBus sobre RS485.

¿Necesita más información?

Gama de productos